(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:032120-1920
SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付 SPCクロマトカラム PTFEコックツキ フィルターツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,395円 ~ 22,456円  特別価格 
税込価格
22,435円 ~ 24,702円  特別価格 

PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離※精製がおこなえます。カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • b(mm):
    402
  • カラム長さ(mm):
    300
  • コック:
    TF-13
  • ガラス種類:
    H
  • フィルター:
    100~160μm
  • 内容量:
    1本

型番

032120-1920 解除

Loading...

SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラム内径(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

032120-1920

20
4589988619825
1本

1個

22,456円

21,000

( 23,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離※精製がおこなえます。
カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

    共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付

    共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付

      メーカー 柴田科学 三商
      通常価格 20,395円 15,500円
      通常出荷日 7日目~   3日目  
      商品タイプ その他 -
      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス -
      b(mm) 402 -
      カラム長さ(mm) 300 -
      コック TF-13 -

      SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました