(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:032140-15
SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付 SPCクロマトカン PTFEコックツキ フィルターツキ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
21,427円 ~ 27,510円  特別価格 
税込価格
23,570円 ~ 30,261円  特別価格 

上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に...

詳細情報を確認する

型番

032140-15 解除

Loading...

SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
c(mm)
上部
カラム内径(mm)
JANコード
d(mm)
L(mm)
フィルター
フィルターNo.
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

032140-15

270
45
44
SPC-15
26
4589988619870
245
175
100~160μm
-
1本

1個

21,427円

20,557

( 22,613円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付

SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付

    ソックスレー抽出器用抽出管 II型用

    ソックスレー抽出器用抽出管 II型用

      粘度計 ウベローデ SU

      粘度計 ウベローデ SU

        SPC連結管 二又 ガス導入管付

        SPC連結管 二又 ガス導入管付

          メーカー 柴田科学 ケニス 柴田科学 柴田科学
          通常価格 21,427円 13,543円 48,890円 16,654円
          通常出荷日 7日目~   18日目~   1日目~   7日目  
          商品タイプ 連結管・アダプター その他 その他 連結管・アダプター
          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
          ガラス種類 H - - H
          内容量 1本 - 1本 1本

          SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました