(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCセパラブルカバー 85mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:032300-1
SPCセパラブルカバー 85mm SPCセパラブルカバー

通常単価(税別)
14,511円
税込単価
15,962円

平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ。【特長】・用途に応じて、1~4口から...

詳細情報を確認する

型番

032300-1 解除

Loading...

SPCセパラブルカバー 85mmの仕様

製品のイメージと寸法(aは下記の仕様表に対応)

製品のイメージと寸法(aは下記の仕様表に対応)

品目コード口数ツバ内径 mmツバ外径 mma(mm)主管側管側管角度
03200-11口85115105SPC-24--
03200-22口85115105SPC-24SPC-1910°
03200-33口85115105SPC-24SPC-19×25°、10°
032300-044口85115105SPC-24SPC-19×1
SPC-19×2

10°
  • ※ SPCとは「透明ジョイント」の略称です。
商品情報を表示

032300-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
角度(°)
JANコード
口数
側管
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

032300-1

-
4589988619955
1
-
1本

1個

14,511( 15,962円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ。
【特長】
・用途に応じて、1~4口から選択可能。
・主管、側管はコンタミの少ないSPCタイプ。
【用途】
・平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコと合わせて使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPCセパラブルカバー 85mmの型番032300-1のページです。
型番032300-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCセパラブルカバー 85mm

SPCセパラブルカバー 85mm

    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

    三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

      セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

      セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

        SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

        SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

          ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用

          ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用

            三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

            三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

              SPCセパラブルカバー 120mm

              SPCセパラブルカバー 120mm

                秤量瓶 容量 約3~170ml

                秤量瓶 容量 約3~170ml

                  セパラブルフラスコ 溝付 丸底 85mm/120mm

                  セパラブルフラスコ 溝付 丸底 85mm/120mm

                    Fine共通セパラフラスコO丸型

                    Fine共通セパラフラスコO丸型

                      メーカー 柴田科学 三商 三商 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 アズワン 三商 東京硝子器械
                      通常価格 14,511円 26,000円 22,700円 19,087円 29,100円 13,100円 20,209円 1,370円 15,900円 14,877円
                      通常出荷日 1日目~   2日目   2日目~   7日目~   7日目   2日目   7日目~   1日目   2日目   3日目  
                      商品タイプ セパラブルフラスコ - その他 セパラブルフラスコ 保存瓶・容器 - セパラブルフラスコ 保存瓶・容器 セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ
                      その他 セパラブルカバー - - セパラブルカバー - - セパラブルカバー - - -
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硬質ガラス - ガラス
                      a(mm) 105 - - 116 - - 122 - - -
                      主管 SPC-24 - - - - - - - - -

                      SPCセパラブルカバー 85mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      032300-04
                      032300-2
                      032300-3
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      角度
                      (°)
                      JANコード 口数 側管 内容量

                      27,510円

                      ( 30,261円 )
                      1個 -

                      1日目

                      5、1045899886199484SPC-19×3-

                      18,432円

                      ( 20,275円 )
                      1個 -

                      8日目

                      1045899886199622SPC-19-

                      23,579円

                      ( 25,937円 )
                      1個 -

                      1日目

                      5、1045899886199793SPC-19×2-

                      セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました