(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分液ロート PTFEコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:014250-50
分液ロート PTFEコック付 ブンエキロート PTFEコックツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,518円 21,000円
税込単価
24,770円 23,100円

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

014250-50 解除

Loading...

分液ロート PTFEコック付:関連画像

商品情報を表示

014250-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
a(mm)
JANコード
コック
分液栓(共通摺合せ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

014250-50

50
249
4589988594511
TF-13
15/25
1本

1個

22,518円

21,000

( 23,100円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分液ロート PTFEコック付の型番014250-50のページです。
型番014250-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分液ロート PTFEコック付

分液ロート PTFEコック付

    SPCロート PTFEコック付

    SPCロート PTFEコック付

      SPC分液ロート PTFEコック付

      SPC分液ロート PTFEコック付

        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

          SPCクロマトカラム PTFEコック付

          SPCクロマトカラム PTFEコック付

            SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

            SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

              SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

              SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

                分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

                分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

                  分液ロート ガラスコック付

                  分液ロート ガラスコック付

                    SPC排出管 PTFEコック付

                    SPC排出管 PTFEコック付

                      SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                      SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                        吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000mL

                        吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000mL

                          分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                          分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学
                            通常価格 15,349円 15,437円 20,303円 17,498円 13,900円 18,432円 33,511円 15,565円 18,590円 10,200円 27,787円 18,894円 16,883円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   10日目   7日目~   11日目   1日目~  
                            商品タイプ 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 連結管・アダプター 分液ロート - 分液ロート
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            ガラス種類 H H H H H H H H H H H - H
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - 1本

                            分液ロート PTFEコック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            014250-2000
                            014250-300
                            014250-3000
                            014250-500
                            031230-100
                            031230-1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            a
                            (mm)
                            JANコード コック 分液栓(共通摺合せ) 内容量

                            54,747円

                            ( 60,222円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            20005294589988594481TF-2734/45-

                            20,302円

                            ( 22,332円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3003444589988594498TF-1719/33-

                            62,225円

                            ( 68,448円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            30005614589988594504TF-2740/50-

                            21,896円

                            ( 24,086円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5004014589988594528TF-1924/40-

                            16,467円

                            ( 18,114円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1002894589988618880TF-13SPC-15-

                            28,725円

                            ( 31,598円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            10004674589988618897TF-19SPC-29-

                            分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました