(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,883円 ~ 57,237円  特別価格 
税込価格
18,571円 ~ 62,961円  特別価格 

下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

分液ロート スキーブ形 ガラスコック付:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
a(mm)
JANコード
コック
分液栓(共通摺合せ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
221
4589988594436
12/30
15/25
1本

1個

16,883( 18,571円 )

7日目

100
249
4589988594382
12/30
15/25
1本

1個

19,350( 21,285円 )

1日目

  • 注文停止中
1000
440
4589988594399
K-22
29/42
1本

1個

43,481( 47,829円 )

-

200
301
4589988594405
15/35
19/33
1本

1個

20,103円

18,987

( 20,886円 )

10日目

2000
507
4589988594412
K-27
34/45
1本

1個

57,237円

48,222

( 53,044円 )

10日目

  • 注文停止中
300
344
4589988594429
15/35
19/33
1本

1個

21,217円

20,037

( 22,041円 )

-

500
379
4589988594443
19/38
24/40
1本

1個

24,982円

23,360

( 25,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

    分液ロート ガラスコック付

    分液ロート ガラスコック付

      SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

      SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

          分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

          分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

            SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

            SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

              SPC分液ロート PTFEコック付

              SPC分液ロート PTFEコック付

                分液ロート PTFEコック付

                分液ロート PTFEコック付

                  共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

                  共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

                    共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

                    共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

                      SPCロート PTFEコック付

                      SPCロート PTFEコック付

                        SPCトラップ球

                        SPCトラップ球

                          ガラスろ過器 1G るつぼ形

                          ガラスろ過器 1G るつぼ形

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 16,883円 18,590円 27,787円 17,498円 15,565円 18,432円 20,303円 15,349円 13,900円 14,124円 15,437円 13,566円 4,638円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   7日目~   1日目~   7日目~   7日目~   1日目~   7日目~   1日目~   8日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他 トラップ 分液ロート トラップ ろ過瓶・ろ過器
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            ガラス種類 H H H H H H H H H - H H -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - 1本 1本 -

                            分液ロート スキーブ形 ガラスコック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました