(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,215円
税込価格
58,537円

SCHOTTタイプのセパラブルフラスコに適合するセパラブルカバー。【特長】・用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

032320-4 解除

Loading...

SPCセパラブルカバー バンド式 SCHOTTタイプの仕様例

032320-1

032320-1 イメージ

032320-1 イメージ

口数1口
ツバ内径mm150
ツバ外径mm184
a(mm)150
主管SPC-29
備考注)SPCセパラブルカバーは溝なし

032320-2

032320-2 イメージ

032320-2 イメージ

口数2口
ツバ内径mm150
ツバ外径mm184
a(mm)150
主管SPC-29
側管SPC-24
側管角度
備考注)SPCセパラブルカバーは溝なし

032320-3

032320-3 イメージ

032320-3 イメージ

口数3口
ツバ内径mm150
ツバ外径mm184
a(mm)150
主管SPC-29
側管SPC-24×2
側管角度
備考注)SPCセパラブルカバーは溝なし

032320-4

032320-4 イメージ

032320-4 イメージ

口数4口
ツバ内径mm150
ツバ外径mm184
a(mm)150
主管SPC-29
側管SPC-24×3
側管角度
備考注)SPCセパラブルカバーは溝なし
商品情報を表示

型番リスト

型番
角度(°)
JANコード
口数
側管
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

032320-4

5
4589988620050
4
SPC-24×3
1本

1個

53,215( 58,537円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

SCHOTTタイプのセパラブルフラスコに適合するセパラブルカバー。
【特長】
・用途に応じて、1口~4口まで取扱あり。
・主管、側管はコンタミの少ないSPCタイプ。
・SCHOTTタイプのセパラブルフラスコと合わせての利用可。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

      三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

      三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

        SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

        SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

          SPCセパラブルカバー 120mm

          SPCセパラブルカバー 120mm

            メーカー 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学
            通常価格 53,215円 37,573円 39,500円 19,087円 20,209円
            通常出荷日 8日目   7日目   2日目   7日目~   7日目~  
            商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ - セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ
            その他 セパラブルカバー セパラブルカバー - セパラブルカバー セパラブルカバー
            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
            a(mm) 150 145 - 116 122
            主管 SPC-29 SPC-24 - - -

            SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました