(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCセパラブルカバー 120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPCセパラブルカバー 120mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,209円 ~ 33,050円  特別価格 
税込価格
22,230円 ~ 36,355円  特別価格 

平面すり合わせタイプのセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~4口まで...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPCセパラブルカバー 120mmの仕様例

032330-1

032330-1 イメージ

032330-1 イメージ

口数1口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
a(mm)122
主管SPC-29

032330-2

032330-2 イメージ

032330-2 イメージ

口数2口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
a(mm)122
主管SPC-29
側管SPC-24
側管角度4.5°

032330-3

032330-3 イメージ

032330-3 イメージ

口数3口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
a(mm)122
主管SPC-29
側管SPC-24×2
側管角度4.5°

032330-4

032330-4 イメージ

032330-4 イメージ

口数4口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
a(mm)122
主管SPC-29
側管SPC-19×1/SPC-24×2
側管角度4.5°:SPC-19×1/4.5°:SPC-24×2
商品情報を表示

型番リスト

型番
角度(°)
JANコード
口数
主管
側管
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
4589988620067
1
SPC-29
-
1本

1個

20,209円

18,899

( 20,789円 )

-

  • 注文停止中
4.5、4.5
4589988620081
3
SPC-29
SPC-24×2
1本

1個

27,695円

25,789

( 28,368円 )

-

4.5、4.5
4589988620098
4
SPC-24
SPC-19×1、SPC-24×2
1本

1個

33,050円

29,480

( 32,428円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面すり合わせタイプのセパラブルカバー。
【特長】
・用途に応じて、1口~4口まで用意。
・主管、側管はコンタミの少ないSPCタイプ。
・平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコと合わせて使用する。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCセパラブルカバー 120mm

SPCセパラブルカバー 120mm

    SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

    SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

      三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

      三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

        共通摺合セパラブルカバー 120mm

        共通摺合セパラブルカバー 120mm

          共通摺合セパラブルカバー 85mm

          共通摺合セパラブルカバー 85mm

            TSカブ型フラスコ蒸留水製造 CL0112シリーズ

            TSカブ型フラスコ蒸留水製造 CL0112シリーズ

              丸底フラスコ用アルミブロック

              丸底フラスコ用アルミブロック

                SPCセパラブルカバー 85mm

                SPCセパラブルカバー 85mm

                  三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

                  三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

                    セパラブルカバー(平面摺合タイプ)

                    セパラブルカバー(平面摺合タイプ)

                      メーカー 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン 柴田科学 三商 アズワン
                      通常価格 20,209円 19,087円 39,500円 18,713円 14,500円 28,300円 22,965円 14,511円 14,600円 13,842円
                      通常出荷日 7日目~   7日目~   2日目   1日目~   1日目~   19日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~  
                      商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ - セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ - その他 セパラブルフラスコ - セパラブルフラスコ
                      その他 セパラブルカバー セパラブルカバー - セパラブルカバー セパラブルカバー - - セパラブルカバー - セパラブルカバー
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【その他】その他 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
                      a(mm) 122 116 - - - - - 105 - -
                      ツバ内径(mm) 120 85 - 120 85 - - 85 - -

                      SPCセパラブルカバー 120mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました