(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分液ロート ガラスコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分液ロート ガラスコック付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,590円 ~ 63,043円  特別価格 
税込価格
20,449円 ~ 69,347円  特別価格 

材質は、ほうけい酸ガラスになっています。※本体とコック部に番号を印字しています...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番容量分液栓コックa(mm)
014210-5050mL15/2512/30(246)
014210-100100mL15/2512/30(260)
014210-200200mL19/3315/35(325)
014210-300300mL19/3315/35(344)
014210-500500mL24/4019/38(404)
014210-10001L29/42K-22(448)
014210-20002L34/45K-27(515)
014210-30003L40/50K-35(631)

※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。

外形図

分液ロート ガラスコック付  外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
a(mm)
JANコード
コック
分液栓(共通摺合せ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
246
4589988594368
12/30
15/25
1本

1個

25,005円

22,749

( 25,024円 )

7日目

100
260
4589988594306
12/30
15/25
1本

1個

24,376円

22,486

( 24,735円 )

8日目

  • 注文停止中
1000
448
4589988594313
K-22
29/42
1本

1個

30,035円

27,337

( 30,071円 )

-

200
325
4589988594320
15/35
19/33
1本

1個

18,590円

18,125

( 19,938円 )

1日目

2000
515
4589988594337
K-27
34/45
1本

1個

54,746円

46,123

( 50,735円 )

8日目

300
344
4589988594344
15/35
19/33
1本

1個

20,581円

18,988

( 20,887円 )

8日目

3000
615
4589988594351
K-35
40/50
1本

1個

63,043円

53,819

( 59,201円 )

7日目

  • 注文停止中
500
404
4589988594375
19/38
24/40
1本

1個

21,895円

20,474

( 22,521円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

材質は、ほうけい酸ガラスになっています。
※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分液ロート ガラスコック付

分液ロート ガラスコック付

    分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

    分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

      共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

      共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

        分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

        分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

          共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

          共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

            分液ロート PTFEコック付

            分液ロート PTFEコック付

              SPCロート PTFEコック付

              SPCロート PTFEコック付

                SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

                SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

                  SPC分液ロート PTFEコック付

                  SPC分液ロート PTFEコック付

                    SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

                    SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

                      デシケーター 上口コック付 DURAN

                      デシケーター 上口コック付 DURAN

                        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                          共通すり合わせなす形フラスコ 10ml~2L

                          共通すり合わせなす形フラスコ 10ml~2L

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 18,590円 16,883円 13,900円 15,565円 14,124円 15,349円 15,437円 17,498円 20,303円 18,432円 47,375円 27,787円 4,026円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   7日目~   7日目~   7日目~   1日目~   7日目~   2日目~  
                            商品タイプ 分液ロート 分液ロート その他 分液ロート トラップ 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他 分液ロート -
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                            ガラス種類 H H H H - H H H H H - H -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 - 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 -

                            分液ロート ガラスコック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました