(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:032340-3
SPCセパラブルカバー バンド式 85mm SPCセパラブルカバー バンドシキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
29,727円 28,175円
税込単価
32,700円 30,993円

平面溝付タイプのセパラブルカバー。【特長】・フランジの溝にはOリングを取り付け...

詳細情報を確認する

型番

032340-3 解除

Loading...

SPCセパラブルカバー バンド式 85mmの仕様例

032340-1

032340-1 イメージ

032340-1 イメージ

口数1口
ツバ内径mm85
ツバ外径mm115
a(mm)116
主管SPC-24

032340-2

032340-2 イメージ

032340-2 イメージ

口数2口
ツバ内径mm85
ツバ外径mm115
a(mm)116
主管SPC-24
側管SPC-19
側管角度10°

032340-3

032340-3 イメージ

032340-3 イメージ

口数3口
ツバ内径mm85
ツバ外径mm115
a(mm)116
主管SPC-24
側管SPC-19×2
側管角度5°:SPC-19×1
10°:SPC-19×1

032340-4

032340-4 イメージ

032340-4 イメージ

口数4口
ツバ内径mm85
ツバ外径mm115
a(mm)116
主管(共通すり合わせ)SPC-24
側管SPC-19×1
SPC-19×2
側管角度5°:SPC-19×1
10°:SPC-19×2
 
商品情報を表示

032340-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
角度(°)
JANコード
口数
主管
側管
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

032340-3

5、10
4589988620128
3
SPC-24
SPC-19×2
1本

1個

29,727円

28,175

( 30,993円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面溝付タイプのセパラブルカバー。
【特長】
・フランジの溝にはOリングを取り付けるタイプ。
・平面溝付タイプのセパラブルフラスコと組み合わせて使用する。
・専用の取付クランプがある。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPCセパラブルカバー バンド式 85mmの型番032340-3のページです。
型番032340-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

    SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

    SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

      共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

      共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

        共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

        共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

          三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

          三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

            ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

            ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

              セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

              セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

                ジョイント付吸引コック

                ジョイント付吸引コック

                  セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                  セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                    デシケーター 上横口コック付 DURAN

                    デシケーター 上横口コック付 DURAN

                      メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 三商 アズワン 柴田科学 柴田科学
                      通常価格 19,087円 31,019円 28,064円 17,685円 39,500円 45,986円 15,299円 6,174円 54,024円 78,168円
                      通常出荷日 7日目~   7日目~   8日目~   1日目~   2日目   10日目   2日目   1日目~   8日目~   35日目~  
                      商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ - フラスコ類 セパラブルフラスコ コック セパラブルフラスコ その他
                      その他 セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー - - - - - -
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                      a(mm) 116 122 - - - - - - - -
                      ツバ内径(mm) 85 120 120 85 - - - - 150 -

                      SPCセパラブルカバー バンド式 85mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      032340-1
                      032340-2
                      032340-4
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      角度
                      (°)
                      JANコード 口数 主管 側管 内容量

                      19,087円

                      ( 20,996円 )
                      1個 -

                      7日目

                      -45899886201041SPC-24--

                      24,982円

                      ( 27,480円 )
                      1個 -

                      7日目

                      1045899886201112SPC-24SPC-19-

                      38,683円

                      ( 42,551円 )
                      1個 -

                      8日目

                      5、1045899886201354SPC-29SPC-19×3-

                      セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました