(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,019円 ~ 41,180円  特別価格 
税込価格
34,121円 ~ 45,298円  特別価格 

平面溝付タイプのセパラブルカバー。【特長】・フランジの溝にはOリングを取り付け...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPCセパラブルカバー バンド式 120mmの仕様

032350-1

032350-1 イメージ

032350-1 イメージ

口数1口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
a(mm)122
主管SPC-29

032350-2

032350-2 イメージ

032350-2 イメージ

口数2口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
a(mm)122
主管SPC-29
側管SPC-24
側管角度10°

032350-3

032350-3 イメージ

032350-3 イメージ

口数3口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
a(mm)122
主管SPC-29
側管SPC-24×2
側管角度5°:SPC-24×1
10°:SPC-24×1
商品情報を表示

型番リスト

型番
角度(°)
JANコード
口数
側管
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4589988620142
1
-
1本

1個

31,019円

30,212

( 33,233円 )

7日目

  • 注文停止中
10
4589988620159
2
SPC-24
1本

1個

35,911円

34,395

( 37,835円 )

-

5、10
4589988620166
3
SPC-24×2
1本

1個

41,180円

39,368

( 43,305円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

平面溝付タイプのセパラブルカバー。
【特長】
・フランジの溝にはOリングを取り付けるタイプ。
・平面溝付タイプのセパラブルフラスコと組み合わせて使用する。
・専用の取付クランプがある。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

    共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

    共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

      SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

      SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

        共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

        共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

              セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

              セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

                ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

                ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

                  デシケーター 上横口コック付 DURAN

                  デシケーター 上横口コック付 DURAN

                    三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

                    三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

                      メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商
                      通常価格 31,019円 28,064円 19,087円 17,685円 31,848円 54,024円 26,681円 45,986円 78,168円 39,500円
                      通常出荷日 7日目~   8日目~   7日目~   1日目~   8日目~   8日目~   7日目~   10日目   35日目~   2日目  
                      商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ フラスコ類 その他 -
                      その他 セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー - - - - - -
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                      a(mm) 122 - 116 - - - - - - -
                      主管 SPC-29 - - - - - - - - -

                      SPCセパラブルカバー バンド式 120mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト