(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

通常価格(税別)
22,456円
税込価格
24,702円

【特長】・414-9574-012抽出器SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出...

詳細情報を確認する

型番

032400-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

032400-31

1セット

1個

22,456( 24,702円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・414-9574-012抽出器SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

    SPCソックスレー脂肪抽出器セット

    SPCソックスレー脂肪抽出器セット

      SPC冷却器 アリン(球管)

      SPC冷却器 アリン(球管)

        SPC中型ソックスレー抽出装置セット

        SPC中型ソックスレー抽出装置セット

          共通分留管充填式 200mm

          共通分留管充填式 200mm

            三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4

            三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4

              メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 三商
              通常価格 22,456円 38,960円 16,125円 78,998円 9,241円 49,000円
              通常出荷日 90日目   8日目   7日目~   10日目   3日目   2日目  
              商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター -
              材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス ガラス -
              規格 抽出部 SPC24、SPC15 - - - - -
              JANコード 4589988620197 4589988619511 - - - -
              トラスココード 848-1519 - - - - -

              抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました