(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却器 アリン(球管)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷却器 アリン(球管)

通常価格(税別)
14,269円
税込価格
15,696円

二重管構造の冷却器です。蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    抽出器・冷却器
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 詳細タイプ:
    アリン(球管)
  • a(mm):
    300
  • b(mm):
    500
  • c(mm):
    35
  • JANコード:
    4589988594283
  • 上部内径(mm):
    17
  • d(mm):
    12
  • ゴム止外径(mm):
    8
  • 球数(mm):
    5
  • ガラス種類:
    H
  • 内容量:
    1本

型番

014060-300 解除

Loading...

冷却器 アリン(球管):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

014060-300

1本

1個

14,269( 15,696円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

二重管構造の冷却器です。
蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特長です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷却器 アリン(球管)

冷却器 アリン(球管)

    SPC冷却器 アリン(球管)

    SPC冷却器 アリン(球管)

      共通摺合冷却器 アリン(球管)

      共通摺合冷却器 アリン(球管)

        SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

        SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

          共通摺合冷却器 リービッヒ

          共通摺合冷却器 リービッヒ

            共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

            共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

              共通摺合冷却器 ジムロート

              共通摺合冷却器 ジムロート

                SPC冷却器 フリードリッヒ

                SPC冷却器 フリードリッヒ

                  【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

                  【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

                    共通摺合カルシウム管 直管

                    共通摺合カルシウム管 直管

                      SPCトラップ球

                      SPCトラップ球

                        ソックスレー抽出器用抽出管 II型用

                        ソックスレー抽出器用抽出管 II型用

                          共通摺合冷却器 空冷式

                          共通摺合冷却器 空冷式

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 ケニス 柴田科学
                            通常価格 14,269円 16,125円 13,566円 17,216円 13,000円 15,905円 19,179円 33,047円 17,777円 9,100円 13,566円 13,543円 10,000円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   1日目~   1日目~   8日目~   8日目~   1日目~   7日目   1日目~   26日目   1日目~   18日目~   8日目~  
                            商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 トラップ 連結管・アダプター トラップ その他 抽出器・冷却器
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            詳細タイプ アリン(球管) アリン(球管) アリン(球管) - リービッヒ グラハム(じゃ管) ジムロート - - - - - 空冷式
                            a(mm) 300 - - - - - - 200 - 135 - - -
                            b(mm) 500 - - - - 74 - 55 - - - - 16

                            冷却器 アリン(球管)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました