(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
103,608円
税込価格
113,969円

側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分留管
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • JANコード:
    4589988621101
  • 主管上部:
    SPC-15
  • 主管下部:
    SPC-19
  • ゴム止外径(mm):
    8
  • 側管上部:
    SPC-19
  • 側管下部:
    SPC-19
  • 備考:
    ゴム止外径
  • ガラス種類:
    H
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

038260-3519 解除

Loading...

SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

038260-3519

1セット

1個

103,608( 113,969円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付

SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付

    クロマトカラム PTFEコック付

    クロマトカラム PTFEコック付

      SPCクロマトカラム PTFEコック付

      SPCクロマトカラム PTFEコック付

        SPC二重管冷却器

        SPC二重管冷却器

          SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

          SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

            共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

            共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

              共通摺合導入管

              共通摺合導入管

                共通摺合冷却器 リービッヒ

                共通摺合冷却器 リービッヒ

                  SPCクロマト管 PTFEコック付

                  SPCクロマト管 PTFEコック付

                    SPC採取アダプター 逆流止め付

                    SPC採取アダプター 逆流止め付

                      SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

                      SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

                        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                        通常価格 103,608円 17,734円 13,900円 40,814円 32,404円 13,900円 11,500円 13,000円 26,772円 13,561円 20,395円
                        通常出荷日 19日目   8日目~   7日目~   7日目~   7日目   7日目~   7日目~   8日目~   8日目   10日目   7日目~  
                        商品タイプ 分留管 その他 その他 抽出器・冷却器 分液ロート その他 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 連結管・アダプター 連結管・アダプター その他
                        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                        JANコード 4589988621101 - - - 4589988619054 - - - - 4589988619290 -
                        主管上部 SPC-15 - - - - - - - - - -
                        主管下部 SPC-19 - - - - - - - - - -

                        SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました