(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスろ過器 15AG アリン形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:013210-15250
ガラスろ過器 15AG アリン形 ガラスロカキ 15AG アリン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

ろ過瓶・ろ過器容量(ml):30材質:【ガラス】硼珪酸ガラス内容量:1本

詳細情報を確認する

型番

013210-15250 解除

Loading...

ガラスろ過器 15AG アリン形:関連画像

商品情報を表示

013210-15250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
呼称
ポアサイズ(μm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

013210-15250

4589988594023
848-1512
15AGP250
160~250
1本

1個

7,200( 7,920円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ろ過瓶・ろ過器
容量(ml):30
材質:【ガラス】硼珪酸ガラス
内容量:1本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガラスろ過器 15AG アリン形の型番013210-15250のページです。
型番013210-15250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスろ過器 15AG アリン形

ガラスろ過器 15AG アリン形

    ガラスろ過器 1G るつぼ形

    ガラスろ過器 1G るつぼ形

      ガラスろ過器 26G ブフナロート形

      ガラスろ過器 26G ブフナロート形

        ガラスろ過器 25G ブフナロート形

        ガラスろ過器 25G ブフナロート形

          ガラスろ過器 2G るつぼ形

          ガラスろ過器 2G るつぼ形

            ガラスろ過器 3G 円筒ロート形

            ガラスろ過器 3G 円筒ロート形

              ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

              ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

                分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                  SPCガラス接手管 S形

                  SPCガラス接手管 S形

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 7,200円 4,638円 28,069円 19,459円 5,219円 23,579円 25,542円 16,883円 2,900円
                    通常出荷日 7日目~   4日目~   7日目~   8日目~   4日目~   8日目   8日目   1日目~   7日目~  
                    商品タイプ ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 分液ロート 連結管・アダプター
                    容量(ml) 30 30 750 450 50 30 - - -
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                    内径(mm) 100 - - - - - - - -
                    足長(mm) 80 - 135 120 - 55 - - -

                    ガラスろ過器 15AG アリン形のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    013210-15100
                    013210-1516
                    013210-15160
                    013210-1540
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 呼称 ポアサイズ
                    (μm)
                    内容量

                    7,200円

                    ( 7,920円 )
                    1個 あり

                    10日目

                    4589988593996848-150915AGP10040~100-

                    7,200円

                    ( 7,920円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    4589988594009848-151015AGP1610~16-

                    7,200円

                    ( 7,920円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    4589988594016848-151115AGP160100~160-

                    7,200円

                    ( 7,920円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    4589988594030848-151315AGP4016~40-

                    分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました