(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコノミーデシケーター 縦タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:047550-12
エコノミーデシケーター 縦タイプ エコノミーデシケーター タテタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
42,000円 41,265円
税込単価
46,200円 45,392円

ハーツラスFSを採用したプラスチックデシケーター。【特長】・吸湿剤の受皿は全器...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    縦タイプ
  • 規格:
    棚板間隔:一段目50mm、他は90mm間隔で調節可能
  • 詳細材質:
    棚板:アクリル製
  • 外寸法:
    300×345×525
  • aXbXc(mm):
    287(W)×290(D)×487(H)
  • 摘要:
    棚数:3
  • 内容量:
    1台

型番

047550-12 解除

Loading...

エコノミーデシケーター 縦タイプの仕様例

047550-11

047550-11 イメージ

047550-11 イメージ

型式EC-11
タイプ縦タイプ
棚数3
外寸法(W×D×H)mm300×345×525
有効内寸mm287(W)×290(D)×487(H)
棚板アクリル製
棚耐荷重2kg/枚
棚板間隔一段目50mm、他は90mm間隔で調節可能
商品情報を表示

047550-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

047550-12

EUV-12
4589988624959
1台

1個

42,000円

41,265

( 45,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハーツラスFSを採用したプラスチックデシケーター。
【特長】
・吸湿剤の受皿は全器種に付属。
・ハーツラスFSは400nmカットタイプ、520nmカットタイプとも0.01%以下の透過率。
・400nmカットタイプのモデルはほぼ透明の状態に近い。
【用途】
・試薬、試料の保管に最適。
・湿気を嫌うものの乾燥常態での保管に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコノミーデシケーター 縦タイプの型番047550-12のページです。
型番047550-12に関する仕様情報を記載しております。

エコノミーデシケーター 縦タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
047550-11
047550-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
型式 JANコード 内容量

21,000円

( 23,100円 )
1個 -

35日目

EC-114589988624942-

42,000円

( 46,200円 )
1個 -

1日目

EUV-134589988624966-

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました