(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスろ過器 11G 円筒ロート形【3個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,542円 23,886円
税込単価
28,096円 26,275円

液体のろ過用。容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。

詳細情報を確認する

型番

013110-115A 解除

Loading...

ガラスろ過器 11G 円筒ロート形:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細タイプ
TGKコード
JANコード
トラスココード
板直径(mm)
細孔番号
最大細孔(μ)
応用分野の例
足長(mm)
足外径(mm)
呼称
ガラス種類
ポアサイズ(μm)
足の長さ/外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

013110-115A

60
17GP
-
4589988593484
848-1465
-
-
-
-
70
9
11GP5.5
H
4~5.5
70/9
1パック(3個)

1パック

3個入り

25,542円

23,886

( 26,275円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液体のろ過用。
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガラスろ過器 11G 円筒ロート形の型番013110-115Aのページです。
型番013110-115Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

    ガラスろ過器 3G 円筒ロート形

    ガラスろ過器 3G 円筒ロート形

      ガラスろ過器 25G ブフナロート形

      ガラスろ過器 25G ブフナロート形

        ガラスろ過器 1G るつぼ形

        ガラスろ過器 1G るつぼ形

          ガラスろ過器 2G るつぼ形

          ガラスろ過器 2G るつぼ形

            ガラスろ過器 15AG アリン形

            ガラスろ過器 15AG アリン形

              ガラスろ過器 26G ブフナロート形

              ガラスろ過器 26G ブフナロート形

                分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                  SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

                  SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

                    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                      ソックスレー抽出器用抽出管 II型用

                      ソックスレー抽出器用抽出管 II型用

                        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 ケニス
                        通常価格 25,542円 23,579円 19,459円 4,638円 5,219円 7,200円 28,069円 16,883円 17,498円 27,787円 13,543円
                        通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   4日目~   4日目~   7日目~   7日目~   1日目~   7日目~   7日目~   18日目~  
                        商品タイプ ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他
                        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                        共通 円筒ロート形 円筒ロート形 - - - - - - - - -

                        ガラスろ過器 11G 円筒ロート形のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました