(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスろ過器 1G るつぼ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスろ過器 1G るつぼ形【1~3個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,638円 ~ 21,613円  特別価格 
税込価格
5,102円 ~ 23,774円  特別価格 

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ガラスろ過器 1G るつぼ形:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
TGKコード
JANコード
トラスココード
板直径(mm)
外径(mm)
細孔番号
最大細孔(μ)
応用分野の例
呼称
ガラス種類
ポアサイズ(μm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4589988593170
848-1448
-
-
-
-
-
1GP5.5
H
4~5.5
1パック(3個)

1パック

3個入り

21,613円

20,212

( 22,233円 )

10日目

0371-09-41-03
-
848-1443
34
φ 31
P100
40~100
予備精製ろ過、結晶性沈殿物に対する予備ろ過、水銀のろ過
1GP100
-
-
1個

1個

4,638( 5,102円 )

4日目

0371-09-41-02
-
848-1444
34
φ 31
P160
100~160
粗いろ過、粗大沈殿物のろ過、液体中への気体の分散 液体の分散、気体の粗いろ過、粗大粒状物の抽出操作 ゼラチン状沈殿物の遊離ろ層基質
1GP160
-
-
1個

1個

4,638( 5,102円 )

4日目

0371-09-41-05
-
848-1445
34
φ 31
P16
10~16
精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁
1GP16
-
-
1個

1個

4,638( 5,102円 )

4日目

0371-09-41-01
-
848-1446
34
φ 31
P250
160~250
気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過
1GP250
-
-
1個

1個

4,638( 5,102円 )

4日目

0371-09-41-04
-
848-1447
34
φ 31
P40
16~40
分析用ろ過、中程度の微細沈殿物の分析作業、微細沈殿物の予備作業、繊維化学におけるろ過、精密ガスろ過、微細粒状物質の抽出作業
1GP40
-
-
1個

1個

4,638( 5,102円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。
ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスろ過器 1G るつぼ形

ガラスろ過器 1G るつぼ形

    ガラスろ過器 2G るつぼ形

    ガラスろ過器 2G るつぼ形

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

        ガラスろ過器 3G 円筒ロート形

        ガラスろ過器 3G 円筒ロート形

          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
          通常価格 4,638円 5,219円 31,848円 23,579円
          通常出荷日 4日目~   4日目~   8日目~   8日目  
          商品タイプ ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 セパラブルフラスコ ろ過瓶・ろ過器
          容量(ml) 30 50 - 30
          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
          詳細タイプ 1G 2G 平底タイプ 3GP
          高さ(mm) 60 60 - -

          ガラスろ過器 1G るつぼ形のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました