(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転フラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転フラスコ

通常価格(税別)
85,000円
税込価格
93,500円

RE-10A-100用の回転フラスコです。最大容量10L。適応サイズφ100。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フラスコ類
  • 容量(ml):
    10000
  • 型式:
    No.2
  • JANコード:
    4589988625857
  • 適用サイズ(mm):
    φ100
  • 品名:
    回転フラスコ 10L φ100mm
  • 内容量:
    1セット

型番

050340-816 解除

Loading...

回転フラスコ:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

050340-816

1セット

1個

85,000( 93,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

RE-10A-100用の回転フラスコです。
最大容量10L。
適応サイズφ100。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転フラスコ

回転フラスコ

    SPC分液ロート PTFEコック付

    SPC分液ロート PTFEコック付

      SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

      SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

        自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

        自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

          自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 本体のみ

          自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 本体のみ

            自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付)

            自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付)

              自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付) 本体のみ

              自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付) 本体のみ

                SPC三角トラップ

                SPC三角トラップ

                  自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付) 本体のみ

                  自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付) 本体のみ

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 85,000円 20,303円 122,010円 45,643円 35,542円 57,668円 47,102円 17,900円 33,329円
                    通常出荷日 8日目   7日目~   7日目   1日目   1日目~   45日目~   1日目~   1日目~   8日目~  
                    商品タイプ フラスコ類 分液ロート 抽出器・冷却器 その他 その他 その他 その他 トラップ その他
                    容量(ml) 10000 - - - - - - - -
                    型式 No.2 - - - - - - - -
                    JANコード 4589988625857 - 4589988619689 - - - - - -
                    適用サイズ(mm) φ100 - - - - - - - -

                    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました