(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,900円 ~ 14,691円
税込価格
15,290円 ~ 16,160円

ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムに...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

共通摺合クロマトカラム ガラスコック付:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
上部 共通摺合せ
カラム内径(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15/25
10
4589988588664
1本

1個

13,900( 15,290円 )

8日目

  • 注文停止中
15/25
20
4589988588671
1本

1個

14,691( 16,160円 )

-

19/38
10
4589988588688
1本

1個

13,900( 15,290円 )

7日目

19/38
15
4589988588695
1本

1個

14,691( 16,160円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。
カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

    冷却器 リービッヒ

    冷却器 リービッヒ

      クロマトカラム PTFEコック付

      クロマトカラム PTFEコック付

        共通摺合冷却器 リービッヒ

        共通摺合冷却器 リービッヒ

          共通摺合温度計用保護管

          共通摺合温度計用保護管

            共通摺合冷却器 空冷式

            共通摺合冷却器 空冷式

              SPC冷却器 空冷式

              SPC冷却器 空冷式

                SPC二重管冷却器

                SPC二重管冷却器

                  共通摺合冷却器 ジムロート

                  共通摺合冷却器 ジムロート

                    冷却器 アリン(球管)

                    冷却器 アリン(球管)

                      共通摺合導入管

                      共通摺合導入管

                        SPC採取アダプター 逆流止め付

                        SPC採取アダプター 逆流止め付

                          SPCクロマトカラム PTFEコック付

                          SPCクロマトカラム PTFEコック付

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 13,900円 13,200円 17,734円 13,000円 7,400円 10,000円 6,800円 40,814円 19,179円 14,269円 11,500円 13,561円 13,900円
                            通常出荷日 7日目~   12日目   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   7日目~   1日目~   7日目   7日目~   10日目   7日目~  
                            商品タイプ その他 抽出器・冷却器 その他 抽出器・冷却器 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター 連結管・アダプター その他
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            a(mm) 300 - - - 200 - - - - 300 - 335 -
                            b(mm) 377 - - - 40 16 - - - 500 160 19 -
                            コック 12/30 - - - - - - - - - - - -

                            共通摺合クロマトカラム ガラスコック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました