(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合撹拌シール ベアリング付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合撹拌シール ベアリング付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,631円
税込価格
31,494円

・常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

共通摺合撹拌シール ベアリング付:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
下部 共通摺合せ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24/40
4589988588053
1本

1個

28,631( 31,494円 )

1日目

  • 注文停止中
29/42
4589988588060
1本

1個

28,631( 31,494円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。
・同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコと連結して使用します。
※ゴム栓は4号です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合撹拌シール ベアリング付

共通摺合撹拌シール ベアリング付

    共通摺合カルシウム管 直管

    共通摺合カルシウム管 直管

      SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付

      SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付

        共通摺合撹拌シール 液体シール形

        共通摺合撹拌シール 液体シール形

          ソックスレー抽出器II型 硼珪酸ガラス

          ソックスレー抽出器II型 硼珪酸ガラス

            大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 玉入冷却器

            大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 玉入冷却器

              SPC二重管冷却器

              SPC二重管冷却器

                SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                  共通摺合導入管

                  共通摺合導入管

                    クロマトカラム PTFEコック付

                    クロマトカラム PTFEコック付

                      メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                      通常価格 28,631円 9,100円 103,608円 11,600円 4,606円 103,673円 40,814円 32,404円 11,500円 17,734円
                      通常出荷日 1日目~   26日目   19日目   7日目~   1日目   2日目   7日目~   7日目   7日目~   8日目~  
                      商品タイプ その他 連結管・アダプター 分留管 その他 抽出器・冷却器 - 抽出器・冷却器 分液ロート 連結管・アダプター その他
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                      a(mm) 47 135 - - - - - 336 - -
                      b(mm) 65 - - - - - - - 160 -
                      上部内径(mm) 18 - - 16.5 - - - - - -

                      共通摺合撹拌シール ベアリング付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました