(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合三角トラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:007770-19100
共通摺合三角トラップ キョウツウスリアワセサンカクトラップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,900円
税込価格
19,690円

トラップの洗浄が容易な共通摺合三角トラップ。【特長】・突沸した場合、突沸した溶...

詳細情報を確認する

型番

007770-19100 解除

Loading...

共通摺合三角トラップの仕様例

007770-15100

007770-15100 イメージ

007770-15100 イメージ

型式T100-29/15
長さa165mm
上部共通すり合わせ29/42
下部共通すり合わせ15/25
備考※トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
※上部下部とも共通すり合わせジョイントです。
※突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
型式
a(mm)
上部 共通摺合せ
下部 共通摺合せ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

007770-19100

T100-29/19
165
29/42
19/38
4589988587902
1個

1個

17,900( 19,690円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

トラップの洗浄が容易な共通摺合三角トラップ。
【特長】
・突沸した場合、突沸した溶液が回転フラスコに戻る。
・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず回転フラスコに戻る。
・濃縮精度、回収率向上。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合三角トラップ

共通摺合三角トラップ

    SPC三角トラップ

    SPC三角トラップ

      ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付

      ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付

        共通トラップ球 80φ・Fine共通トラップ球 93φ

        共通トラップ球 80φ・Fine共通トラップ球 93φ

          共通摺合撹拌シール 液体シール形

          共通摺合撹拌シール 液体シール形

            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学
            通常価格 17,900円 17,900円 12,500円 16,235円 11,600円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   7日目~  
            商品タイプ トラップ トラップ フラスコ類 トラップ その他
            内容量 1個 1本 1箱(4個) - 1本

            共通摺合三角トラップのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            トラップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました