(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターホルダー ねじ式セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルターホルダー ねじ式セット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,496円 ~ 25,387円
税込価格
19,246円 ~ 27,926円

フィルターベースがPP製のフィルターホルダーセット【特長】・ファンネルとフィル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1セット

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フィルターホルダー ねじ式セットの仕様例

061620-2502

061620-2502 イメージ

061620-2502 イメージ

セット内訳内訳品名
061620-2510フィルターホルダーヘッド 30ml
061620-2511φ25mm(直径25mm) ガラスフィルターベース
061620-2512Aフィルターホルダーバイトンシール×2
061620-2513フィルターホルダーPPファンネル25mm用
D13000-204シリコン栓 25mm用(φ32(小径32mm)、φ36(大径36mm))

061620-4702

061620-4702 イメージ

061620-4702 イメージ

セット内訳内訳品名
061620-4710フィルターホルダーヘッド 250ml
061620-4711φ47(直径47mm) ガラスフィルターベース
061620-4712Aフィルターホルダーバイトンシール×2
061620-4713フィルターホルダーPPファンネル47mm用
061620-4715PTFEパッキン
備考※φ47(直径47mm)のみ気密性を高めるためにPTFEパッキンが付きます。

061620-9002

061620-9002 イメージ

061620-9002 イメージ

セット内訳内訳品名
061620-9010フィルターホルダーヘッド 1L
061620-9011φ90(直径90mm) ガラスフィルターベース
061620-9012Aフィルターホルダーバイトンシール×2
061620-9013フィルターホルダーPPファンネル90mm用
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
材質
詳細タイプ
JANコード
ガラス種類
フィルター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
30
【ガラス】硼珪酸ガラス
ねじ式φ25mmセット
4589988639328
D
160~250μm
1セット

1個

17,496( 19,246円 )

-

  • 注文停止中
250
【ガラス】硼珪酸ガラス
ねじ式φ47mmセット
4589988639380
D
160~250μm
1セット

1個

25,387( 27,926円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルターベースがPP製のフィルターホルダーセット
【特長】
・ファンネルとフィルターベースの取付けねじ式タイプ
【用途】
・水質分析、食品分析、金属成分分析に伴うろ過に最適
・微生物、部粒子の除去、検査に最適
・クロマトグラフィー用移動相のろ過に最適
・減圧ろ過に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターホルダー ねじ式セット

フィルターホルダー ねじ式セット

    ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用

    ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用

      SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

      SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

        SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

        SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

          ジョイントクランプ ボール用 金属製

          ジョイントクランプ ボール用 金属製

            秤量瓶 容量 約3~170ml

            秤量瓶 容量 約3~170ml

              種子瓶 イカ型

              種子瓶 イカ型

                乾燥塔(カルシューム円筒) CL0440シリーズ

                乾燥塔(カルシューム円筒) CL0440シリーズ

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 17,496円 29,100円 117,681円 123,057円 19,386円 1,370円 1,960円 23,000円
                  通常出荷日 1日目~   7日目   8日目   5日目   7日目~   1日目   1日目   19日目~  
                  商品タイプ その他 保存瓶・容器 その他 その他 その他 保存瓶・容器 保存瓶・容器 その他
                  内容量 1セット 1本 1本 1本 1パック(5個) - - -

                  フィルターホルダー ねじ式セットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました