(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合カルシウム管 曲管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合カルシウム管 曲管

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,000円 ~ 9,500円
税込価格
7,700円 ~ 10,450円

共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

共通摺合カルシウム管 曲管:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
c(mm)
角度(°)
上部 共通摺合せ
下部 共通摺合せ
JANコード
外径(mm)
下部ゴム栓
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
-
-
45
19/38
-
4589988587803
18
ゴム栓No.2
1本

1個

7,000( 7,700円 )

10日目

134
27
30
60
15/25
15/25
4589988587810
16
-
1本

1個

7,600( 8,360円 )

1日目

  • 注文停止中
135
45
32
45
19/38
19/38
4589988587827
18
-
1本

1個

9,500( 10,450円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。
カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合カルシウム管 曲管

共通摺合カルシウム管 曲管

    共通摺合カルシウム管 直管

    共通摺合カルシウム管 直管

      共通摺合連結管 減圧用直管

      共通摺合連結管 減圧用直管

        SPC分留管 ヴィグリュウ

        SPC分留管 ヴィグリュウ

          SPCカルシウム管 曲管

          SPCカルシウム管 曲管

            共通摺合導入管

            共通摺合導入管

              SPC分留管 スニーダー

              SPC分留管 スニーダー

                共通摺合ガス吹込管

                共通摺合ガス吹込管

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                  通常価格 7,000円 9,100円 8,900円 14,221円 8,500円 11,500円 18,805円 11,000円
                  通常出荷日 1日目~   26日目   45日目   7日目~   8日目~   7日目~   7日目~   8日目~  
                  商品タイプ 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター 分留管 連結管・アダプター 連結管・アダプター 分留管 連結管・アダプター
                  材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                  ガラス種類 H H H H H H H -
                  内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                  共通摺合カルシウム管 曲管のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました