(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用

通常単価(税別)
29,100円
税込単価
32,010円

フィルターホルダーねじ式Φ90mm用のスペアパーツです。ガラス製です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保存瓶・容器
  • 容量(ml):
    1000
  • JANコード:
    4589988639472
  • 内容量:
    1本

型番

061620-9010 解除

Loading...

ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

061620-9010

1本

1個

29,100( 32,010円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルターホルダーねじ式Φ90mm用のスペアパーツです。
ガラス製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用の型番061620-9010のページです。
型番061620-9010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用

ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用

    フィルターホルダー ねじ式セット

    フィルターホルダー ねじ式セット

      セパラブルフラスコ 溝付 丸底 85mm/120mm

      セパラブルフラスコ 溝付 丸底 85mm/120mm

        SPCセパラブルカバー 85mm

        SPCセパラブルカバー 85mm

          秤量瓶 容量 約3~170ml

          秤量瓶 容量 約3~170ml

            メーカー 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 アズワン
            通常価格 29,100円 17,496円 15,900円 14,511円 1,370円
            通常出荷日 7日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ 保存瓶・容器 その他 セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ 保存瓶・容器
            容量(ml) 1000 - - - -
            JANコード 4589988639472 - - - -
            内容量 1本 1セット - 1本 -

            ファンネル フィルターホルダーねじ式φ90mm用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました