(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,057円 108,450円
税込単価
135,363円 119,295円

取り外し可能で洗浄や交換が容易なSUS製サポートスクリーンのフィルターホルダー...

詳細情報を確認する

型番

061630-9003 解除

Loading...

SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプの仕様例

061630-2503

061630-2503 イメージ

061630-2503 イメージ

品名SPCフィルターホルダーφ25(直径25mm)
SUS316サポートスクリーンタイプ
フィルター適応サイズφ25(直径25mm)
ファンネル80ml
フィルター用ベースSUS316
SPC保存びん500ml

061630-4703

061630-4703 イメージ

061630-4703 イメージ

品名SPCフィルターホルダーφ47(直径47mm)
SUS316サポートスクリーンタイプ
フィルター適応サイズφ47(直径47mm)
ファンネル300ml
フィルター用ベースSUS316
SPC保存びん1L

061630-9003

061630-9003 イメージ

061630-9003 イメージ

品名SPCフィルターホルダーφ47(直径47mm)
SUS316サポートスクリーンタイプ
フィルター適応サイズφ47(直径47mm)
ファンネル300ml
フィルター用ベースSUS316
SPC保存びん1L
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
品名
ファンネル容量
SPC保存びん
フィルター適応サイズ(mm)
フィルター用ベース
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

061630-9003

4589988639595
SPCフィルターホルダー、GF びん付 Φ90mm
1L
2L SPC-34
メンブレンフィルター φ90mm
サポートスクリーン SUS316製
1本

1個

123,057円

108,450

( 119,295円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り外し可能で洗浄や交換が容易なSUS製サポートスクリーンのフィルターホルダーセット。
【特長】
・サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。
・専用クランプにより、フィルターベースとファンネルをきつく押さえ、溶液はフィルターのあるろ過面だけを通ります。
・ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。
・減圧ろ過による一般分析に適していますが、特に注射液中の不溶性微粒子の分析や小容量の清澄ろ過に適しています。
【用途】
・水質分析、食品分析、金属成分分析に伴うろ過に最適
・微生物、部粒子の除去、検査に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプの型番061630-9003のページです。
型番061630-9003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

    フィルターホルダー 足部 ガラスフィルター用

    フィルターホルダー 足部 ガラスフィルター用

      フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

      フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

        フィルターホルダー 吸引瓶なし ガラスフィルター/SUSサポートスクリーン 一式

        フィルターホルダー 吸引瓶なし ガラスフィルター/SUSサポートスクリーン 一式

          SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

          SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

            フィルターホルダー ねじ式セット

            フィルターホルダー ねじ式セット

              三商 フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし

              三商 フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし

                SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                  メーカー 柴田科学 三商 三商 三商 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学
                  通常価格 123,057円 17,000円 11,000円 29,600円 117,681円 17,496円 17,960円 122,010円
                  通常出荷日 5日目   3日目   3日目   2日目   8日目   1日目~   2日目   7日目  
                  商品タイプ その他 - - ろ過瓶・ろ過器 その他 その他 - 抽出器・冷却器
                  材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - - - 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス
                  ガラス種類 H - - - H - - H
                  内容量 1本 - - - 1本 1セット - 1セット

                  SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました