(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCガラスベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:061680-4723
SPCガラスベース SPCガラスベース

通常単価(税別)
13,200円
税込単価
14,520円

【用途】・Φ25mm、Φ47mm、Φ90mm用SPCを利用した組み立て装置はジ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1本

型番

061680-4723 解除

Loading...

 
カタログを表示

061680-4723 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
共通
JANコード
フィルター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

061680-4723

φ47mm用
SPC-29
4589988639984
-
1本

1個

13,200( 14,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・Φ25mm、Φ47mm、Φ90mm用
SPCを利用した組み立て装置はジョイント部を含め無色透明です。
また、汚れがつきにくく、洗浄が容易でノー・グリースで使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPCガラスベースの型番061680-4723のページです。
型番061680-4723に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCガラスベース

SPCガラスベース

    TS平栓 CL0641シリーズ

    TS平栓 CL0641シリーズ

      メーカー 柴田科学 アズワン
      通常価格 13,000円 1,900円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ その他 その他
      内容量 1本 -

      SPCガラスベースのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      061680-2523
      061680-9023
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      規格 共通 JANコード フィルター 内容量

      13,000円

      ( 14,300円 )
      1個 -

      8日目

      φ25mm用SPC-294589988639762--

      30,000円

      ( 33,000円 )
      1個 -

      35日目

      φ90mm用-4589988640089サポートスクリーンSUS316-

      連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました