(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合異径縮小アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合異径縮小アダプター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,800円 ~ 6,900円
税込価格
5,280円 ~ 7,590円

【特長】・共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
上部雌型共通
下部雄型共通
JANコード
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15/25
19/38
4589988587032
53
1本

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

15/25
24/40
4589988587049
55
1本

1個

5,300( 5,830円 )

8日目

15/25
29/42
4589988587056
57
1本

1個

6,100( 6,710円 )

1日目

19/38
24/40
4589988587063
55
1本

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

19/38
29/42
4589988587070
57
1本

1個

5,400( 5,940円 )

1日目

24/40
29/42
4589988587087
57
1本

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

24/40
34/45
4589988587094
60
1本

1個

6,900( 7,590円 )

10日目

29/42
34/45
4589988587100
60
1本

1個

6,900( 7,590円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。
材質:ほうけい酸ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合異径縮小アダプター

共通摺合異径縮小アダプター

    共通摺合ガス吹込管

    共通摺合ガス吹込管

      冷却器 アリン(球管)

      冷却器 アリン(球管)

        共通摺合冷却器 ジムロート

        共通摺合冷却器 ジムロート

          SPCガス吹込管

          SPCガス吹込管

            冷却器 リービッヒ

            冷却器 リービッヒ

              分液ロート ガラスコック付

              分液ロート ガラスコック付

                共通摺合導入管

                共通摺合導入管

                  共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

                  共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

                    共通摺合冷却器 空冷式

                    共通摺合冷却器 空冷式

                      分液ロート PTFEコック付

                      分液ロート PTFEコック付

                        SPC冷却器 空冷式

                        SPC冷却器 空冷式

                          共通摺合冷却器 アリン(球管)

                          共通摺合冷却器 アリン(球管)

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 4,800円 11,000円 14,269円 19,179円 5,300円 13,200円 18,590円 11,500円 17,777円 10,000円 15,349円 6,800円 13,566円
                            通常出荷日 1日目~   8日目~   7日目   1日目~   8日目~   12日目   1日目~   7日目~   7日目~   8日目~   1日目~   8日目~   1日目~  
                            商品タイプ 連結管・アダプター 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他 抽出器・冷却器 分液ロート 連結管・アダプター 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 分液ロート 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            ガラス種類 H - H H H H H H H H H H H
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            共通摺合異径縮小アダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました