(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合冷却器 空冷式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合冷却器 空冷式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,000円 ~ 10,500円
税込価格
11,000円 ~ 11,550円

冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

共通摺合冷却器 空冷式:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
a(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
260
4589988587018
1本

1個

10,000( 11,000円 )

-

  • 注文停止中
460
4589988587025
1本

1個

10,500( 11,550円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合冷却器 空冷式

共通摺合冷却器 空冷式

    共通摺合冷却器 リービッヒ

    共通摺合冷却器 リービッヒ

      共通摺合冷却器 アリン(球管)

      共通摺合冷却器 アリン(球管)

        SPC冷却器 空冷式

        SPC冷却器 空冷式

          共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

          共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

            SPC冷却器 フリードリッヒ

            SPC冷却器 フリードリッヒ

              SPC冷却器 アリン(球管)

              SPC冷却器 アリン(球管)

                ディーンスターク還流式抽出装置用 抽出部

                ディーンスターク還流式抽出装置用 抽出部

                  SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

                  SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

                    冷却器 アリン(球管)

                    冷却器 アリン(球管)

                      共通摺合冷却器 ジムロート

                      共通摺合冷却器 ジムロート

                        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 クライミング 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                        通常価格 10,000円 13,000円 13,566円 6,800円 15,905円 33,047円 16,125円 58,100円 17,216円 14,269円 19,179円
                        通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目~   8日目~   8日目~   7日目   7日目~   19日目   1日目~   7日目   1日目~  
                        商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 - 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器
                        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                        詳細タイプ 空冷式 リービッヒ アリン(球管) 空冷式 グラハム(じゃ管) - アリン(球管) - - アリン(球管) ジムロート
                        b(mm) 16 - - - 74 55 - - - 500 -
                        上部 共通摺合せ 19/38 - - - 19/38 - - - - - -

                        共通摺合冷却器 空冷式のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました