(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品検査器具 ひ素試験器(グートツァイト法・日本薬局方)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:063130-02
食品検査器具 ひ素試験器(グートツァイト法・日本薬局方) ショクヒンケンサキグ ホソシケンキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,000円 ~ 15,350円
税込価格
15,400円 ~ 16,885円

公定法に基づいて作られたひ素試験器。【特長】・063130-02はグートツァイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1セット

型番

063130-02 解除

Loading...

製品仕様

063130-02

063130-02 イメージ

063130-02 イメージ

(1)ツバ管A
(2)ツバ管B
(3)047420-12Aジョイントクランプボール用クリップ
(4)063130-0401Aひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付
(5)063130-0402Aひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付
(6)063130-032ひ素検査器 排気管
(7)063130-031ひ素試験器 ひ素びん

063130-03

063130-03 イメージ

063130-03 イメージ

(1)063130-033ひ素検査器 ガラス曲管
(2)063130-0401Aひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付
(3)063130-0402Aひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付
(4)063130-032ひ素検査器 排気管
(5)063130-034ひ素検査器 吸収管
(6)063130-031ひ素試験器 ひ素びん
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

063130-02

グートツァイト法
4589988641239
1セット

1個

14,000( 15,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

公定法に基づいて作られたひ素試験器。
【特長】
・063130-02はグートツァイト法、063130-03は第17改正日本薬局方に対応。
・ガラス部はほうけい酸ガラス1級製。
【用途】
・試料内のひ素検出に最適。
・ひ素の含有の調査に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品検査器具 ひ素試験器(グートツァイト法・日本薬局方)

食品検査器具 ひ素試験器(グートツァイト法・日本薬局方)

    ひ素びん ひ素試験器用

    ひ素びん ひ素試験器用

      SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

      SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

        フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

        フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

          SPC精油定量受器 一般試験法

          SPC精油定量受器 一般試験法

            自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 本体のみ

            自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 本体のみ

              ガラスろ過器 2G るつぼ形

              ガラスろ過器 2G るつぼ形

                ビュレット スーパーグレード(青筋 ガラスコック付)

                ビュレット スーパーグレード(青筋 ガラスコック付)

                  ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

                  ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

                    ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

                    ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

                      自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

                      自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

                        クロマトカラム PTFEコック付

                        クロマトカラム PTFEコック付

                          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                          通常価格 14,000円 4,200円 122,010円 11,000円 48,125円 35,542円 5,219円 13,500円 17,589円 12,500円 43,093円 17,734円
                          通常出荷日 1日目~   8日目   7日目   3日目   7日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   8日目~  
                          商品タイプ その他 保存瓶・容器 抽出器・冷却器 - 保存瓶・容器 その他 ろ過瓶・ろ過器 その他 その他 その他 その他 その他
                          内容量 1セット 1本 1セット - 1本 1台 - 1本 1本 1本 1台 1本

                          食品検査器具 ひ素試験器(グートツァイト法・日本薬局方)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました