(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水素化ひ素発生装置 ガラス部 DDTC-Ag法

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:076050-200
水素化ひ素発生装置 ガラス部 DDTC-Ag法 スイソカホソハッセイソウチ ガラスブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,482円 ~ 38,891円
税込価格
36,830円 ~ 42,780円

JISK0101/JISK0102を参考に作られた装置。【特長】・ひ化水素発生...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    水素化ひ素発生装置
  • SPC:
    24、15、15
  • 定量さじ(mL):
    1.5
  • 吸収管(mL):
    5
  • 内容量:
    1セット

型番

076050-200 解除

Loading...

水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法の仕様例

076050-100

076050-100 イメージ

076050-100 イメージ

発生器mL100
定量さじmL1.5
吸収管mL5
SPCジョイント24、15、15
(1)連結管B ツバ付
(2)連結管A ツバ付(SPC)容量指定
(3)クランプ(047420-12A 10コ入と同じ)
(4)シリンダー目盛付(吸収管)
(5)定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)
(6)発生器(SPC)
(7)平栓SPC-15(030060-15A 10コ入と同じ)
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

076050-200

200
4589988643004
1セット

1個

38,891( 42,780円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

JISK0101/JISK0102を参考に作られた装置。
【特長】
・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器
・投入管に亜鉛をのせ、発生器の側部より挿入して回転させ、溶液中に投入する。
・ガラス部は全てほうけい酸ガラス1級製。
・発生器100mL。
・定量さじ1.5mL。
・吸収管5mL。
・SPCジョイント24、15、15。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水素化ひ素発生装置 ガラス部 DDTC-Ag法

水素化ひ素発生装置 ガラス部 DDTC-Ag法

    SPC分留頭 枝管付

    SPC分留頭 枝管付

      三商 共通摺合せシュレンク管 50ml 15/25

      三商 共通摺合せシュレンク管 50ml 15/25

        メーカー 柴田科学 柴田科学 三商
        通常価格 33,482円 10,900円 21,200円
        通常出荷日 7日目~   7日目~   2日目  
        商品タイプ その他 分留管 -
        詳細タイプ 水素化ひ素発生装置 - -
        SPC 24、15、15 - -
        定量さじ(mL) 1.5 - -
        吸収管(mL) 5 - -

        水素化ひ素発生装置 ガラス部 DDTC-Ag法のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました