(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合冷却器 アリン(球管)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:006650-19300
共通摺合冷却器 アリン(球管) キョウツウスリアワセレイキャクキ アリン(キュウカン)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
15,174円
税込単価
16,691円

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が...

詳細情報を確認する

型番

006650-19300 解除

Loading...

共通摺合冷却器 アリン(球管):関連画像

商品情報を表示

006650-19300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
c(mm)
上部 共通摺合せ
下部 共通摺合せ
JANコード
d(mm)
ゴム止外径(mm)
球数(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006650-19300

300
75
37
19/38
19/38
4589988586851
32
8
4
1本

1個

15,174( 16,691円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特長です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通摺合冷却器 アリン(球管)の型番006650-19300のページです。
型番006650-19300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合冷却器 アリン(球管)

共通摺合冷却器 アリン(球管)

    共通摺合冷却器 ジムロート

    共通摺合冷却器 ジムロート

      共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

      共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

        SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

        SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

          共通摺合冷却器 リービッヒ

          共通摺合冷却器 リービッヒ

            共通摺合撹拌シール 液体シール形

            共通摺合撹拌シール 液体シール形

              冷却器 アリン(球管)

              冷却器 アリン(球管)

                SPC二重管冷却器

                SPC二重管冷却器

                  SPC温度計用保護管

                  SPC温度計用保護管

                    冷却器 リービッヒ

                    冷却器 リービッヒ

                      共通摺合導入管

                      共通摺合導入管

                        共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

                        共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

                          大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 玉入冷却器

                          大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 玉入冷却器

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商
                            通常価格 13,566円 19,179円 15,905円 29,818円 13,000円 11,600円 14,269円 40,814円 5,400円 13,200円 11,500円 13,900円 103,673円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   7日目   8日目~   7日目~   7日目   7日目~   8日目   12日目   7日目~   7日目~   2日目  
                            商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他 抽出器・冷却器 連結管・アダプター その他 -
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                            詳細タイプ アリン(球管) ジムロート グラハム(じゃ管) - リービッヒ - アリン(球管) - - リービッヒ - - -
                            ガラス種類 H H H H H H H H H H H H -
                            内容量 1本 1本 1本 1セット 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 -

                            共通摺合冷却器 アリン(球管)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            006650-15200
                            006650-24200
                            006650-24300
                            006650-24500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            c
                            (mm)
                            上部 共通摺合せ 下部 共通摺合せ JANコード d
                            (mm)
                            ゴム止外径
                            (mm)
                            球数
                            (mm)
                            内容量

                            13,566円

                            ( 14,923円 )
                            1個 -

                            1日目

                            200502515/2515/2545899885868443284-

                            13,567円

                            ( 14,924円 )
                            1個 -

                            1日目

                            200753719/3824/4045899885868683285-

                            14,971円

                            ( 16,468円 )
                            1個 -

                            8日目

                            300753719/3824/4045899885868753285-

                            20,583円

                            ( 22,641円 )
                            1個 -

                            7日目

                            500753719/3824/40458998858688236109-

                            冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました