(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付バンド(SCHOTTタイプ) 150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取付バンド(SCHOTTタイプ) 150mm

通常価格(税別)
13,000円
税込価格
14,300円

【特長】・Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4589988585854
  • 内容量:
    1個

型番

005930-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

005930-150

1個

1個

13,000( 14,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
・セパラブルフラスコΦ150mm用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付バンド(SCHOTTタイプ) 150mm

取付バンド(SCHOTTタイプ) 150mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

        セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

        セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

          セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

          セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

              SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

              SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                通常価格 13,000円 54,024円 31,848円 26,681円 60,010円 17,311円 31,019円
                通常出荷日 10日目   8日目~   8日目~   7日目~   7日目~   8日目   7日目~  
                商品タイプ その他 セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ
                JANコード 4589988585854 - - - - - -
                内容量 1個 1本 1個 1個 1本 1個 1本

                取付バンド(SCHOTTタイプ) 150mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました