(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,848円 ~ 74,329円  特別価格 
税込価格
35,033円 ~ 81,762円  特別価格 

ガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
胴外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1000
4589988585793
146
1個

1個

31,848円

28,411

( 31,252円 )

-

  • 注文停止中
2000
4589988585809
146
1個

1個

53,751( 59,126円 )

-

3000
4589988585816
165
1個

1個

74,329円

61,834

( 68,017円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。
化学反応や生物反応など幅広い用途があり、セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。
ツバ面にはOリングの溝があり、平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
・セパラブルカバーとセパラブルフラスコの組み合わせによって化学反応だけでなく酵素反応など様々な実験に対応可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

      ガラスろ過器 2G るつぼ形

      ガラスろ過器 2G るつぼ形

        ガラスろ過器 1G るつぼ形

        ガラスろ過器 1G るつぼ形

          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
          通常価格 31,848円 17,311円 5,219円 4,638円
          通常出荷日 8日目~   8日目   4日目~   4日目~  
          商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器
          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
          詳細タイプ 平底タイプ 平底タイプ 2G 1G
          ツバ内径(mm) 120 85 - -
          ツバ外径(mm) 150 115 - -

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました