(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,681円 ~ 56,938円  特別価格 
税込価格
29,349円 ~ 62,632円  特別価格 

【特長】カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形を...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
胴外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1000
4589988585755
140
1個

1個

26,681( 29,349円 )

-

2000
4589988585762
170
1個

1個

40,997円

37,057

( 40,763円 )

7日目

  • 注文停止中
3000
4589988585779
200
1個

1個

56,938円

52,081

( 57,289円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。
ツバ内径(mm):120
ツバ外径(mm):150

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

      セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mm

      セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mm

        セパラブルフラスコ 丸形 120mm

        セパラブルフラスコ 丸形 120mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

            セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

            セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

              セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

              セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

                SPC分留頭 長形

                SPC分留頭 長形

                  三商印 セパラブルフラスコ溝付用 取付金具120用

                  三商印 セパラブルフラスコ溝付用 取付金具120用

                    取付バンド(SCHOTTタイプ) 150mm

                    取付バンド(SCHOTTタイプ) 150mm

                      セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

                      セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

                        SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

                        SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

                          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 26,681円 31,848円 17,685円 17,498円 54,024円 60,010円 17,311円 13,300円 9,000円 13,000円 20,585円 31,019円 15,998円
                            通常出荷日 7日目~   8日目~   8日目~   1日目~   8日目~   7日目~   8日目   26日目   2日目   10日目   1日目~   7日目~   7日目~  
                            商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ 分留管 - その他 セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            ツバ内径(mm) 120 120 85 120 150 100 85 - - - 120 120 100
                            ツバ外径(mm) 150 150 115 150 184 138 115 - - - 150 150 138
                            ガラス種類 H H H H D D H H - - H H D

                            セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました