(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,064円 ~ 43,819円  特別価格 
税込価格
30,870円 ~ 48,201円  特別価格 

平面溝付タイプのセパラブルカバー。【特長】・フランジの溝にはOリングを取り付け...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mmの仕様例

005900-1

005900-1 イメージ

005900-1 イメージ

口数1口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
amm122
主管(共通すり合わせ)29/42

005900-2

005900-2 イメージ

005900-2 イメージ

口数2口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
amm122
主管(共通すり合わせ)29/42
側管(共通すり合わせ)24/40
側管角度10°
商品情報を表示

型番リスト

型番
型式
角度(°)
JANコード
口数
側部
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1口
-
4589988585717
1
-
1個

1個

28,064円

26,599

( 29,259円 )

8日目

2口
10°
4589988585724
2
24/40
1個

1個

32,773円

29,236

( 32,160円 )

8日目

3口
4.5°、4.5°
4589988585731
3
24/40×2
1個

1個

37,626円

34,010

( 37,411円 )

10日目

  • 注文停止中
4口
5°、10°
4589988585748
4
19/38×1、24/40×2
1個

1個

43,819( 48,201円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

平面溝付タイプのセパラブルカバー。
【特長】
・フランジの溝にはOリングを取り付けるタイプ。
・平面溝付タイプのセパラブルフラスコと組み合わせて使用。
・専用の取付クランプがあり。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

    SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

    SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

      共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

      共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学
        通常価格 28,064円 31,019円 17,685円
        通常出荷日 8日目~   7日目~   1日目~  
        商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ
        その他 セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー
        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
        長さ(mm) 122 - 116
        主管(共通すり合わせ) 29/42 - 24/40

        共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました