(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:005810-300
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mm セパラブルフラスコ マルガタ バンドシキ

通常価格(税別)
17,685円 ~ 36,835円
税込価格
19,454円 ~ 40,519円

【特長】・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形...

詳細情報を確認する

型番

005810-300 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
胴外径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

005810-300

300
4589988585526
100
100
1個

1個

17,685( 19,454円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。
・化学反応や生物反応など幅広く使用できます。
ツバ内径(mm):85
ツバ外径(mm):115

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mm

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mm

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

        セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

        セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

            セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

            セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

              セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

              セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

                セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                  SPCトラップ球 傾斜形

                  SPCトラップ球 傾斜形

                    SPC分留頭 長形

                    SPC分留頭 長形

                      セパラブルフラスコ 丸形 120mm

                      セパラブルフラスコ 丸形 120mm

                        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                        通常価格 17,685円 26,681円 17,311円 31,848円 54,024円 60,010円 13,200円 15,998円 17,776円 13,300円 17,498円
                        通常出荷日 8日目~   7日目~   8日目   8日目~   8日目~   7日目~   1日目~   7日目~   7日目~   26日目   1日目~  
                        商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ トラップ 分留管 セパラブルフラスコ
                        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                        ツバ内径(mm) 85 120 85 120 150 100 85 100 - - 120
                        ツバ外径(mm) 115 150 115 150 184 138 115 138 - - 150
                        ガラス種類 H H H H D D H D H H H

                        セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました