(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:005800-1
共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm キョウツウスリアワセセパラブルカバー バンドシキ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
17,685円 17,426円
税込単価
19,454円 19,169円

平面溝付タイプのセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~4口まで用意・...

詳細情報を確認する

型番

005800-1 解除

Loading...

共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mmの仕様例

005800-1

005800-1 イメージ

005800-1 イメージ

口数1口
ツバ内径mm85
ツバ外径mm115
amm116
主管(共通すり合わせ)24/40

005800-2

005800-2 イメージ

005800-2 イメージ

口数2口
ツバ内径mm85
ツバ外径mm115
amm116
主管(共通すり合わせ)24/40
側管(共通すり合わせ)19/38
側管角度10°
 
商品情報を表示

005800-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
角度(°)
側管(共通摺合せ)
JANコード
口数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

005800-1

1口
-
-
4589988585465
1
1個

1個

17,685円

17,426

( 19,169円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面溝付タイプのセパラブルカバー。
【特長】
・用途に応じて、1口~4口まで用意
・フランジの溝にはOリングを取り付けるタイプ
・平面溝付タイプのセパラブルフラスコと組み合わせて使用
・専用の取付クランプがある

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mmの型番005800-1のページです。
型番005800-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

    SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

    SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

      共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

      共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm

        SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

        SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

          SPCセパラブルカバー 85mm

          SPCセパラブルカバー 85mm

            共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

            共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

              共通摺合セパラブルカバー 120mm

              共通摺合セパラブルカバー 120mm

                共通摺合セパラブルカバー 85mm

                共通摺合セパラブルカバー 85mm

                  SPCセパラブルカバー 120mm

                  SPCセパラブルカバー 120mm

                    デシケーター 上横口コック付 DURAN

                    デシケーター 上横口コック付 DURAN

                      三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

                      三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

                        三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 4口

                        三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 4口

                          デシケーター 横口コック付 DURAN

                          デシケーター 横口コック付 DURAN

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 三商 柴田科学
                            通常価格 17,685円 19,087円 28,064円 31,019円 14,511円 51,382円 18,713円 14,500円 20,209円 78,168円 39,500円 63,599円 68,782円
                            通常出荷日 1日目~   7日目~   8日目~   7日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目~   7日目~   35日目~   2日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ その他 - - その他
                            その他 セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー - - - -
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            長さ(mm) 116 - 122 - - 150 122 116 - - - - -
                            主管(共通すり合わせ) 24/40 - 29/42 - - 29/42 29/42 24/40 - - - - -

                            共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            005800-2
                            005800-3
                            005800-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            型式 角度
                            (°)
                            側管(共通摺合せ) JANコード 口数 内容量

                            23,579円

                            ( 25,937円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2口10°19/3845899885854722-

                            28,158円

                            ( 30,974円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3口5°、10°19/38×245899885854893-

                            36,351円

                            ( 39,986円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4口5°、10°19/38×345899885854964-

                            セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました