(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
20,585円 ~ 34,074円  特別価格 
税込価格
22,644円 ~ 37,481円  特別価格 

ガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1000
4589988585434
116
1個

1個

20,585円

19,249

( 21,174円 )

-

2000
4589988585441
250
1個

1個

34,074円

30,799

( 33,879円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。
化学反応や生物反応など幅広い用途があり、セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。
ねじ止め式、ばね式クランプ等によってセパラブルカバーと組み合わせて対応可能です。
セパラブルカバーとセパラブルフラスコの組み合わせによって化学反応だけでなく酵素反応など様々な実験に対応可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

    セパラブルフラスコ 丸形 120mm

    セパラブルフラスコ 丸形 120mm

      セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

      セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

        セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

        セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

          分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

          分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

            SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

            SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

              SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

              SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

                セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

                セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商
                  通常価格 20,585円 17,498円 13,200円 31,848円 15,565円 27,787円 17,498円 61,500円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   8日目~   1日目~   7日目~   7日目~   2日目  
                  商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ 分液ロート 分液ロート 分液ロート セパラブルフラスコ
                  材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                  形状 びん形 - - - - - - -
                  胴外径(mm) 146 - - - - - - -
                  ツバ内径(mm) 120 120 85 120 - - - -

                  セパラブルフラスコ 円筒形 120mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました