(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 丸形 120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:005760-3000
セパラブルフラスコ 丸形 120mm セパラブルフラスコ マルガタ

通常価格(税別)
17,498円 ~ 37,899円
税込価格
19,248円 ~ 41,689円

【特長】・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形...

詳細情報を確認する

型番

005760-3000 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
胴外径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

005760-3000

3000
4589988585410
200
215
1個

1個

37,899( 41,689円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。
ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ 丸形 120mm

セパラブルフラスコ 丸形 120mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

      セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

      セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

        SPCなす型フラスコ

        SPCなす型フラスコ

          セパラブルフラスコ 丸形 85mm

          セパラブルフラスコ 丸形 85mm

            三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

            三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

              セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

              セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

                撹拌棒 半月形羽根用

                撹拌棒 半月形羽根用

                  三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

                  三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

                    セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

                    セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

                      メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学
                      通常価格 17,498円 20,585円 26,681円 4,000円 12,500円 15,400円 31,848円 7,200円 33,400円 13,200円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   4日目   8日目~   1日目   3日目   1日目~  
                      商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ フラスコ類 セパラブルフラスコ - セパラブルフラスコ その他 - セパラブルフラスコ
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
                      ツバ内径(mm) 120 120 120 - 85 - 120 - - 85
                      ツバ外径(mm) 150 150 150 - 115 - 150 - - 115
                      ガラス種類 H H H - H - H H - H

                      セパラブルフラスコ 丸形 120mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました