(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合セパラブルカバー 120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:005710-1
共通摺合セパラブルカバー 120mm キョウツウスリアワセセパラブルカバー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,713円 18,421円
税込単価
20,584円 20,263円

平面すり合わせタイプのセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~4口まで...

詳細情報を確認する

型番

005710-1 解除

Loading...

共通摺合セパラブルカバー 120mmの仕様例

005710-1

005710-1 イメージ

005710-1 イメージ

口数1口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
amm122
主管(共通すり合わせ)29/42

005720-1

005720-1 イメージ

005720-1 イメージ

口数2口
ツバ内径mm120
ツバ外径mm150
amm122
主管(共通すり合わせ)29/42
側管(共通すり合わせ)24/40
側管角度4.5°
商品情報を表示

005710-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
角度(°)
側管(共通摺合せ)
JANコード
口数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

005710-1

-
-
4589988585311
-
1個

1個

18,713円

18,421

( 20,263円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面すり合わせタイプのセパラブルカバー。
【特長】
・用途に応じて、1口~4口まで用意。
・主管、側管は共通すり合わせ。
・平面すり合わせタイプのセパラブルカバーと合わせて使用する。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通摺合セパラブルカバー 120mmの型番005710-1のページです。
型番005710-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合セパラブルカバー 120mm

共通摺合セパラブルカバー 120mm

    SPCセパラブルカバー 120mm

    SPCセパラブルカバー 120mm

      共通摺合セパラブルカバー 85mm

      共通摺合セパラブルカバー 85mm

        SPCセパラブルカバー 85mm

        SPCセパラブルカバー 85mm

          共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

          共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン
            通常価格 18,713円 20,209円 14,500円 14,511円 13,477円
            通常出荷日 1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   1日目  
            商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ フラスコ類
            その他 セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー -
            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
            長さ(mm) 122 - 116 - -
            主管(共通すり合わせ) 29/42 - 24/40 - -

            共通摺合セパラブルカバー 120mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            005720-1
            005730-1
            005740-1
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            角度
            (°)
            側管(共通摺合せ) JANコード 口数 内容量

            21,520円

            ( 23,672円 )
            1個 あり

            1日目

            4.524/404589988585328--

            25,847円

            ( 28,432円 )
            1個 あり

            1日目

            4.5°、4.5°24/40×24589988585335--

            31,388円

            ( 34,527円 )
            1個 あり

            1日目

            4.5°19/38×1、24/40×245899885853424-

            セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました