(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:005670-1000
セパラブルフラスコ 円筒形 85mm セパラブルフラスコ エントウガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,244円
税込単価
20,068円

ガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応...

詳細情報を確認する

型番

005670-1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

005670-1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
胴外径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

005670-1000

1000
4589988585274
94
210
1本

1個

18,244( 20,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。
化学反応や生物反応など幅広い用途があり、セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。
ねじ止め式、ばね式クランプ等によってセパラブルカバーと組み合わせて対応可能です。
セパラブルカバーとセパラブルフラスコの組み合わせによって化学反応だけでなく酵素反応など様々な実験に対応可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパラブルフラスコ 円筒形 85mmの型番005670-1000のページです。
型番005670-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

    セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

    セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

      平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

      平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

        セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

        セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

          セパラブルフラスコ 丸形 120mm

          セパラブルフラスコ 丸形 120mm

            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

              セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

              セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

                セパラブルフラスコ円筒形丸底

                セパラブルフラスコ円筒形丸底

                  セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

                  セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

                    メーカー 柴田科学 アズワン ケニス 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 13,200円 12,927円 13,200円 20,585円 17,498円 17,311円 12,394円 16,296円 34,490円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目  
                    商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ フラスコ類 セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                    ツバ内径(mm) 85 - - 120 120 85 - - -
                    ツバ外径(mm) 115 - - 150 150 115 - - -
                    ガラス種類 H - - H H H - - -

                    セパラブルフラスコ 円筒形 85mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    005670-200
                    005670-2000
                    005670-500
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (ml)
                    JANコード 胴外径
                    (mm)
                    高さ
                    (mm)
                    内容量

                    13,200円

                    ( 14,520円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    20045899885852819460-

                    25,757円

                    ( 28,333円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    20004589988585298138250-

                    14,986円

                    ( 16,485円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    500458998858530494115-

                    セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました