(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 丸形 85mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:005660-1000
セパラブルフラスコ 丸形 85mm セパラブルフラスコ マルガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,060円
税込単価
19,866円

平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ。【特長】・平面すり合わせタイプのセパ...

詳細情報を確認する

型番

005660-1000 解除

Loading...

セパラブルフラスコ 丸形 85mmの仕様

005660-1000

005660-1000 イメージ

005660-1000 イメージ

容量1L
ツバ内径mm85
ツバ外径mm115
高さmm140
最大外径mm135
商品情報を表示

005660-1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
胴外径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

005660-1000

1000
4589988585212
135
140
1個

1個

18,060( 19,866円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ。
【特長】
・平面すり合わせタイプのセパラブルカバーと合わせて使用する。
・丸形。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セパラブルフラスコ 丸形 85mmの型番005660-1000のページです。
型番005660-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ 丸形 85mm

セパラブルフラスコ 丸形 85mm

    セパラブルフラスコ 丸形 120mm

    セパラブルフラスコ 丸形 120mm

      セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

      セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

        撹拌棒 半月形羽根用

        撹拌棒 半月形羽根用

          SPCトラップ球 傾斜形

          SPCトラップ球 傾斜形

            分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

            分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

              オストワルド粘度計

              オストワルド粘度計

                セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

                セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

                  SPCセパラブルカバー 85mm

                  SPCセパラブルカバー 85mm

                    共通摺合セパラブルカバー 85mm

                    共通摺合セパラブルカバー 85mm

                      SPCなす型フラスコ

                      SPCなす型フラスコ

                        メーカー 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                        通常価格 12,500円 17,498円 12,394円 7,200円 17,776円 16,883円 10,476円 12,927円 14,511円 14,500円 4,000円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                        商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ その他 トラップ 分液ロート - セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ フラスコ類
                        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                        ツバ内径(mm) 85 120 - - - - - - 85 85 -
                        ツバ外径(mm) 115 150 - - - - - - 115 115 -
                        ガラス種類 H H - H H H - - H H -

                        セパラブルフラスコ 丸形 85mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        005660-2000
                        005660-300
                        005660-3000
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (ml)
                        JANコード 胴外径
                        (mm)
                        高さ
                        (mm)
                        内容量

                        24,048円

                        ( 26,453円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        20004589988585229170180-

                        12,500円

                        ( 13,750円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        3004589988585236100100-

                        26,680円

                        ( 29,348円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        30004589988585243200215-

                        セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました