(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合セパラブルカバー 85mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:005610-1
共通摺合セパラブルカバー 85mm キョウツウスリアワセセパラブルカバー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,500円
税込単価
15,950円

平面すり合わせタイプのセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~4口まで...

詳細情報を確認する

型番

005610-1 解除

Loading...

共通摺合セパラブルカバー 85mmの仕様例

005610-1

005610-1 イメージ

005610-1 イメージ

口数1口
ツバ内径mm85
ツバ外径mm115
amm116
主管(共通すり合わせ)24/40

005620-1

005620-1 イメージ

005620-1 イメージ

口数2口
ツバ内径mm85
ツバ外径mm115
amm116
主管(共通すり合わせ)24/40
側管(共通すり合わせ)19/38
側管角度10°
商品情報を表示

005610-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
角度(°)
側管(共通摺合せ)
JANコード
口数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

005610-1

1口
-
-
4589988585175
1
1個

1個

14,500( 15,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面すり合わせタイプのセパラブルカバー。
【特長】
・用途に応じて、1口~4口まで用意している。
・主管、側管は共通すり合わせ。
・平面すり合わせタイプのセパラブルカバーと合わせて使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通摺合セパラブルカバー 85mmの型番005610-1のページです。
型番005610-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合セパラブルカバー 85mm

共通摺合セパラブルカバー 85mm

    共通摺合セパラブルカバー 120mm

    共通摺合セパラブルカバー 120mm

      SPCセパラブルカバー 85mm

      SPCセパラブルカバー 85mm

        SPCセパラブルカバー 120mm

        SPCセパラブルカバー 120mm

          共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

          共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

            共通摺合カルシウム管 直管

            共通摺合カルシウム管 直管

              共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

              共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

                共通摺合カルシウム管 曲管

                共通摺合カルシウム管 曲管

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                  通常価格 14,500円 18,713円 14,511円 20,209円 13,477円 9,100円 17,685円 7,000円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   1日目   26日目   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ フラスコ類 連結管・アダプター セパラブルフラスコ 連結管・アダプター
                  その他 セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー - - セパラブルカバー -
                  材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                  長さ(mm) 116 122 - - - - 116 -
                  主管(共通すり合わせ) 24/40 29/42 - - - - 24/40 -

                  共通摺合セパラブルカバー 85mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  005620-1
                  005630-1
                  005640-1
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  型式 角度
                  (°)
                  側管(共通摺合せ) JANコード 口数 内容量

                  17,033円

                  ( 18,736円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  2口1019/3845899885851822-

                  22,362円

                  ( 24,598円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  3口5、1019/38×245899885851993-

                  25,486円

                  ( 28,035円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  4口5、1019/38×345899885852054-

                  セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました