(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,024円 ~ 70,036円  特別価格 
税込価格
59,426円 ~ 77,040円  特別価格 

【特長】・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細タイプ
JANコード
胴外径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10000
丸底タイプ
4589988585137
245
410
1本

1個

70,036( 77,040円 )

-

  • 注文停止中
2000
平底タイプ
4589988585144
154
200
1本

1個

54,024( 59,426円 )

-

  • 注文停止中
3000
平底タイプ
4589988585151
154
265
1本

1個

58,395円

49,857

( 54,843円 )

-

  • 注文停止中
6000
丸底タイプ
4589988585168
215
320
1本

1個

59,691( 65,660円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm

      取付バンド(SCHOTTタイプ) 150mm

      取付バンド(SCHOTTタイプ) 150mm

        セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

        セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

          セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

          セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

              セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

              セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 120mm

                セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mm

                セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mm

                  共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                  共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                    SPC連結管 クライゼン形

                    SPC連結管 クライゼン形

                      セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

                      セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

                        セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

                        セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

                          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                          通常価格 54,024円 31,848円 13,000円 17,311円 60,010円 15,998円 26,681円 17,685円 51,382円 14,547円 20,585円 13,200円
                          通常出荷日 8日目~   8日目~   10日目   8日目   7日目~   7日目~   7日目~   8日目~   8日目   7日目~   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ その他 セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ 連結管・アダプター セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ
                          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                          ツバ内径(mm) 150 120 - 85 100 100 120 85 150 - 120 85
                          ツバ外径(mm) 184 150 - 115 138 138 150 115 184 - 150 115
                          ガラス種類 D H - H D D H H D H H H

                          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました