(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,382円 ~ 61,037円  特別価格 
税込価格
56,520円 ~ 67,141円  特別価格 

SCHOTTタイプのセパラブルフラスコに適合するセパラブルカバー。【特長】・用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mmの仕様例

005570-1

 005570-1 イメージ

005570-1 イメージ

口数1口
ツバ内径mm150
ツバ外径mm184
amm150
主管(共通すり合わせ)29/42
備考共通すり合わせセパラブルカバーは溝なし

005570-2

005570-2 イメージ

005570-2 イメージ

口数2口
ツバ内径mm150
ツバ外径mm184
amm150
主管(共通すり合わせ)29/42
側管(共通すり合わせ)24/40
側管角度
備考共通すり合わせセパラブルカバーは溝なし
商品情報を表示

型番リスト

型番
型式
角度(°)
側管(共通摺合せ)
JANコード
口数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3口
5
24/40×2
4589988585113
3
1個

1個

51,382円

44,332

( 48,765円 )

-

4口
5
24/40×3
4589988585120
4
1個

1個

61,037( 67,141円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SCHOTTタイプのセパラブルフラスコに適合するセパラブルカバー。
【特長】
・用途に応じて、1口~4口まで用意。
・専用の取り付けバンドでセパラブルフラスコに取り付ける。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

      SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

      SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

        共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

        共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

            デシケーター 上横口コック付 DURAN

            デシケーター 上横口コック付 DURAN

              透明摺合ガラス接手管 メス形

              透明摺合ガラス接手管 メス形

                セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                  デシケーター 横口コック付 DURAN

                  デシケーター 横口コック付 DURAN

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 51,382円 53,215円 37,573円 17,685円 54,024円 78,168円 12,100円 15,998円 68,782円
                    通常出荷日 8日目   8日目   7日目   1日目~   8日目~   35日目~   7日目   7日目~   1日目~  
                    商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ その他 連結管・アダプター セパラブルフラスコ その他
                    その他 セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー セパラブルカバー - - - - -
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                    長さ(mm) 150 - - 116 - - 140 - -
                    主管(共通すり合わせ) 29/42 - - 24/40 - - - - -

                    共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました