(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:005560-20000
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm セパラブルフラスコ マルガタ バンドシキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,719円
税込単価
108,591円

【特長】・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。・セパラブルカバーと分離...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

005560-20000 解除

Loading...

 
カタログを表示

005560-20000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
形状
JANコード
胴外径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

005560-20000

20000
びん形
4589988585076
350
410
1本

1個

98,719( 108,591円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mmの型番005560-20000のページです。
型番005560-20000に関する仕様情報を記載しております。

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
005560-10000
005560-6000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
形状 JANコード 胴外径
(mm)
高さ
(mm)
内容量

92,487円

( 101,736円 )
1個 あり

8日目

10000筒形4589988585069280340-

60,010円

( 66,011円 )
1個 あり

7日目

6000筒形4589988585083236295-

セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました