(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,998円 ~ 38,958円  特別価格 
税込価格
17,598円 ~ 42,854円  特別価格 

円筒形のセパラブルフラスコ。【特長】・SCHOTTタイプのセパラブルカバーと...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mmの仕様

005550-1000

005550-1000 イメージ

005550-1000 イメージ

容量1L
ツバ内径mm100
ツバ外径mm138
高さmm205
胴外径mm106
備考※溝付
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
胴外径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1000
4589988585014
106
205
1本

1個

33,691円

29,813

( 32,794円 )

-

2000
4589988585038
140
270
1本

1個

38,958円

34,754

( 38,229円 )

8日目

  • 注文停止中
500
4589988585052
106
120
1本

1個

15,998( 17,598円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒形のセパラブルフラスコ。
【特長】
・SCHOTTタイプのセパラブルカバーと組み合わせが可能。
・専用の取り付けバンドでセパラブルカバーを取り付け可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

      フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

      フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

        セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

        セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

          セパラブルフラスコ円筒形丸底

          セパラブルフラスコ円筒形丸底

            メーカー 柴田科学 柴田科学 三商 三商 アズワン
            通常価格 15,998円 54,024円 11,000円 15,299円 16,296円
            通常出荷日 7日目~   8日目~   3日目   2日目   1日目  
            商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ - セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ
            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス
            ツバ内径(mm) 100 150 - - -
            ツバ外径(mm) 138 184 - - -
            ガラス種類 D D - - -

            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました