(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通球面摺合ガラス接手管 メス形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通球面摺合ガラス接手管 メス形【1~5個入り】

通常価格(税別)
8,900円 ~ 24,700円
税込価格
9,790円 ~ 27,170円

【特長】・ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。・メス形

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
管外径(mm)
下部 共通摺合せ
JANコード
内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
A
8
12/5
4589988583348
5
1箱(5個)

1パック

5個入り

18,000( 19,800円 )

-

  • 注文停止中
A
10
18/7
4589988583362
7
1箱(5個)

1パック

5個入り

24,700( 27,170円 )

-

  • 注文停止中
A
12
18/9
4589988583386
9
1箱(5個)

1パック

5個入り

24,700( 27,170円 )

-

-
24
35/20
4589988583409
19
1本

1個

8,900( 9,790円 )

7日目

  • 注文停止中
-
36
50/30
4589988583416
30
1本

1個

15,800( 17,380円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。
・メス形

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通球面摺合ガラス接手管 メス形

共通球面摺合ガラス接手管 メス形

    共通球面摺合ガラス接手管 オス形

    共通球面摺合ガラス接手管 オス形

      透明摺合ガラス接手管 メス形

      透明摺合ガラス接手管 メス形

        共通摺合カルシウム管 直管

        共通摺合カルシウム管 直管

          共通摺合カルシウム管 曲管

          共通摺合カルシウム管 曲管

            共通摺合縮小アダプター

            共通摺合縮小アダプター

              SPCガラス接手管 S形

              SPCガラス接手管 S形

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学
                通常価格 8,900円 18,000円 12,100円 9,100円 7,000円 3,626円 2,900円
                通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   26日目   1日目~   1日目   7日目~  
                商品タイプ 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター
                材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                長さ(mm) 150 150 140 - - - -
                備考 品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。 品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。 - - - - -
                ガラス種類 H H - H H - H

                共通球面摺合ガラス接手管 メス形のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました