(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B317
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ) パーテーション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,841円
税込単価
8,625円

透明糸入りの間仕切りシート。【特長】・好みの高さ(長さ)にカットが可能。両サイ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    半透明
  • 適合車種詳細:
    透明
  • 仕様:
    両サイドマジックテープ付/上部200mm間隔に1枚、芯材入り
  • シート厚み:
    0.15mm
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 本製品には、Sカンやレール、ランナーなどの付属品は付いておりません

Loading...

製品仕様

上部は芯材(20cm間隔)入りで、ジャバラ効果有り。スソはフリーカット。サイドにはマジックテープ付き。

上部は芯材(20cm間隔)入りで、ジャバラ効果有り。スソはフリーカット。サイドにはマジックテープ付き。

品番商品名規格サイズ
商品‎サイズ‎
(‎縦‎-‎横‎-‎奥行‎き‎‎)‎
材質仕上サイズハト目間隔・個数備考 
B-317クリアー簡易間仕切りシートフリータイプ(UVカット‎)0.15mm厚×1m巾×2m長
380-210-15-mmPVC+‎ポリエス‎テル‎糸‎0.97m×2m約20‎cm(‎5‎個‎+‎両‎端‎2‎個‎‎)
B-318クリアー簡易間仕切りシートフリータイプ(UVカット‎)0.15mm厚×2m巾×2m長
380-210-30-mmPVC+‎ポリエス‎テル‎糸‎1.97m×2m約20‎cm(‎10‎個‎+‎両‎端‎2‎個‎‎)
B-319クリアー簡易間仕切りシートフリータイプ(UVカット‎)0.15mm厚×2m巾×3m長
380-210-50-mmPVC+‎ポリエス‎テル‎糸‎1.97m×3m約20‎cm(‎10‎個‎+‎両‎端‎2‎個‎‎)
B-320クリアー簡易間仕切りシートフリータイプ(防炎・制電‎)0.3mm厚×1m巾×2m長
380-210-20-mmPVC+‎ポリエス‎テル‎糸‎0.97m×2m約20‎cm(‎5‎個‎+‎両‎端‎2‎個‎‎)
B-321クリアー簡易間仕切りシートフリータイプ(防炎・制電‎)0.3mm厚×2m巾×2m長
380-210-50-mmPVC+‎ポリエス‎テル‎糸‎1.98m×2m約20‎cm(10‎個‎+‎両‎端‎2‎個‎‎)
B-322クリアー簡易間仕切りシートフリータイプ(防炎・制電‎)0.3mm厚×2m巾×3m長
380-210-70-mmPVC+‎ポリエス‎テル‎糸‎1.98m×3m約20‎cm(10‎個‎+‎両‎端‎2‎個‎‎)
商品情報を表示

B317 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
厚さ(mm)
タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
上部ハトメ数(個)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B317

UVシート
0.15
-
4903599083033
367-5050
400
7
1枚

1個

7,841( 8,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明糸入りの間仕切りシート。
【特長】
・好みの高さ(長さ)にカットが可能。両サイドジョイントが可能。
・UVカットタイプは紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット。
・透過性の高い透明糸入りシートで、上部にプラスチックの芯材を配備。
・カーテンの様な仕上がりになる。
・マジックテープも配備しており連結や開閉が可能。
・材質 シート:PVC+ポリエステル糸、芯材:ポリエチレン。
【用途】
・入り口・軒先・部屋の仕切りに最適。

(i)ご注意

  • 本製品には、Sカンやレール、ランナーなどの付属品は付いておりません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)の型番B317のページです。
型番B317に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)

簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)

    簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318

    簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318

      915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

      915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

        [耐寒性]ビニールシート

        [耐寒性]ビニールシート

          耐候性ビニールシート

          耐候性ビニールシート

            [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

            [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

              節電対策 のれん型間仕切りカーテン

              節電対策 のれん型間仕切りカーテン

                防虫防炎透明 糸入シート

                防虫防炎透明 糸入シート

                  メーカー ユタカメイク ユタカメイク エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク ユタカメイク
                  通常価格 7,841円 12,130円 1,870円 23,310円 7,920円 1,650円 2,422円 4,842円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                  形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                  半透明 - 半透明 透明 透明 透明 半透明 オレンジ
                  適合車種詳細 透明 クリアー - - - - - -
                  仕様 両サイドマジックテープ付/上部200mm間隔に1枚、芯材入り - - - - - - -
                  シート厚み 0.15mm - - - - - - -

                  簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  喫煙ブースの間仕切りに使用
                  評価 5.0満足度:5.02021/03/17
                  社内に喫煙ブースを設置する際の間仕切りに、この簡易間仕切りシート(B320、B321)を使用しました。購入して1年近く経ちますが、とくに気になる点もなく、問題なく使用できています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 防炎タイプに防炎シールはありますか?
                  A
                  製品に表記されています。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  B319
                  B320
                  B321
                  B322
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ 厚さ
                  (mm)
                  タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 上部ハトメ数
                  (個)
                  内容量

                  14,354円

                  ( 15,789円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  UVシート0.15-4903599083057367-5076120012-

                  10,645円

                  ( 11,710円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  防炎シート0.3制電4903599083064367-50848007-

                  14,210円

                  ( 15,631円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  防炎シート0.3制電4903599083071367-5092160012-

                  21,905円

                  ( 24,096円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  防炎シート0.3制電4903599083088367-5106240012-

                  透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました