間仕切り(カーテン)専用の加工済み透明シート。【特長】・上部は芯材(20cm間...
透明タイプ/シルエットタイプ
突っ張り棒等を利用し、図のように簡単に取り付けが可能。
1枚1枚順番に取り付け。
取り外しも簡単。
のれん型間仕切りカーテンの寸法図
幅/長さ
品番 | 色 | 商品名 | 規格サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
商品サイズ(縦-横-奥行き) | 材質 | 仕上サイズ | ハト目間隔・個数 | 備考 | |
B-351 | 285-173-140-mm | のれん型間仕切りカーテン(透明タイプ) | 15㎝×2m・7枚入り(間口:90㎝適応) | ||
PVC | 長さ(実寸):1945㎜ | ホック:2個付き | 約310g/枚 | ||
B-350 | 300-185-15-mm | のれん型間仕切りカーテン(透明タイプ) | 15㎝×2m・1枚入り(追加用) | ||
PVC | 長さ(実寸):1945㎜ | ホック:2個付き | 約310g/枚 | ||
B-361 | 285-173-140-mm | のれん型間仕切りカーテン(シルエットタイプ) | 15㎝×2m・7枚入り(間口:90㎝適応) | ||
PVC | 長さ(実寸):1945㎜ | ホック:2個付き | 約170g/枚 | ||
B-360 | 300-185-10-mm | のれん型間仕切りカーテン(シルエットタイプ) | 15㎝×2m・1枚入り(追加用) | ||
PVC | 長さ(実寸):1945㎜ | ホック:2個付き | 約170g/枚 |
間仕切り(カーテン)専用の加工済み透明シート。
【特長】
・上部は芯材(20cm間隔)入りで、ジャバラ効果有り。
・スソはフリーカットでサイドにはマジックテープ付き。
・開閉の手間が要らないのれん型。
【用途】
・空間、部屋、倉庫等の間仕切りに利用可能。
・室内の冷暖房効率をアップし、節電対策に利用可能。